Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23251.0116
Référence pièce
|
---|
23251.0116 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | d1 (mm) | d2 | l1 (mm) | l2 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | WS1 (mm) | WS2 (mm) | Tightening torque max. (Nm) | Clamping force (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
394.41 € | 1 | 3 jours | 10 | M16 | M6 | 63.5 | 41.3 | 101.6 | 41.3 | 20.3 | 50.8 | 25.4 | 14 | 4 | 74.6 | 26.7 |
Loading...
Matériau | Alliage d'aluminium | Type | Poussée latérale | Forme de la section de fixation | Base droite |
---|---|---|---|---|---|
Body | Aluminium | Screw | Steel | Taper | Case-hardened steel |
Locking plate | Aluminium | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Mors de serrage doubles, mors usinables, le numéro d'article est le suivant: 23251.0116.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23251.0116.
Configurer
Propriétés de base
Type
d1(mm)
d2
l1(mm)
l2(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
h1(mm)
h2(mm)
WS1(mm)
WS2(mm)
Tightening torque max.(Nm)
Clamping force(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
23251.0106 |
23251.0108 |
23251.0112 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | d1 (mm) | d2 | l1 (mm) | l2 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | WS1 (mm) | WS2 (mm) | Tightening torque max. (Nm) | Clamping force (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.58 € | 1 | 3 jours | 10 | M6 | M4 | 23.9 | 15.9 | 38.1 | 16.1 | 6.6 | 19.1 | 9.4 | 5 | 2.5 | 14.3 | 6.7 | |||
87.23 € | 1 | 3 jours | 10 | M8 | M4 | 31.8 | 20.6 | 50.8 | 20.8 | 9.9 | 25.4 | 12.7 | 6 | 2.5 | 14.5 | 8.9 | |||
240.70 € | 1 | 3 jours | 10 | M12 | M5 | 47.5 | 30.5 | 76.2 | 30.9 | 14.8 | 38.1 | 19.1 | 10 | 3 | 38.4 | 15.6 |