Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22030.0110
![]() | Spring plungers can be used for locating or for applying pressure, as a detent or for ejection. |
![]() | ![]() | |
Standard spring load | Heavy spring load |
Dimensions | WS | Stroke | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||
d1 | d2 | l | s | F1 | F2 | max. | |||
~ | ~ | ||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||
free cutting steel, standard spring load | |||||||||
M 4 | 1.8 | 12 | 2.0 | 1.5 | 4.5 | 12.5 | 250 | 0.6 | 22030.0104 |
M 5 | 2.4 | 14 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 13.0 | 250 | 1.2 | 22030.0105 |
M 6 | 2.7 | 15 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 17.0 | 250 | 1.8 | 22030.0106 |
M 8 | 3.8 | 18 | 4.0 | 2.0 | 16.0 | 33.0 | 250 | 4.1 | 22030.0108 |
M10 | 4.5 | 23 | 5.0 | 2.5 | 19.0 | 42.0 | 250 | 8.4 | 22030.0110 |
M12 | 6.2 | 26 | 6.0 | 3.5 | 22.0 | 57.0 | 250 | 13.0 | 22030.0112 |
M16 | 8.5 | 33 | 8.0 | 4.5 | 38.0 | 78.0 | 250 | 32.0 | 22030.0116 |
M20 | 10.0 | 43 | 10.0 | 6.5 | 39.0 | 81.0 | 250 | 68.0 | 22030.0120 |
M24 | 13.0 | 48 | 12.0 | 8.0 | 72.0 | 155.0 | 250 | 106.0 | 22030.0124 |
free cutting steel, heavy spring load | |||||||||
M 6 | 2.7 | 15 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 25.0 | 250 | 1.9 | 22030.0146 |
M 8 | 3.8 | 18 | 4.0 | 2.0 | 23.0 | 59.0 | 250 | 4.1 | 22030.0148 |
M10 | 4.5 | 23 | 5.0 | 2.5 | 20.0 | 54.0 | 250 | 8.4 | 22030.0150 |
M12 | 6.2 | 26 | 6.0 | 3.5 | 38.0 | 96.0 | 250 | 13.0 | 22030.0152 |
M16 | 8.5 | 33 | 8.0 | 4.5 | 50.0 | 100.0 | 250 | 32.0 | 22030.0156 |
M20 | 10.0 | 43 | 10.0 | 6.5 | 52.0 | 133.0 | 250 | 68.0 | 22030.0160 |
M24 | 13.0 | 48 | 12.0 | 8.0 | 91.0 | 223.0 | 250 | 106.0 | 22030.0164 |
stainless steel, standard spring load | |||||||||
M 4 | 1.8 | 12 | 2.0 | 1.5 | 4.5 | 12.5 | 250 | 0.6 | 22030.0304 |
M 5 | 2.4 | 14 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 13.0 | 250 | 1.2 | 22030.0305 |
M 6 | 2.7 | 15 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 17.0 | 250 | 1.9 | 22030.0306 |
M 8 | 3.8 | 18 | 4.0 | 2.0 | 16.0 | 33.0 | 250 | 4.2 | 22030.0308 |
M10 | 4.5 | 23 | 5.0 | 2.5 | 19.0 | 42.0 | 250 | 8.4 | 22030.0310 |
M12 | 6.2 | 26 | 6.0 | 3.5 | 22.0 | 57.0 | 250 | 13.0 | 22030.0312 |
M16 | 8.5 | 33 | 8.0 | 4.5 | 38.0 | 78.0 | 250 | 32.0 | 22030.0316 |
M20 | 10.0 | 43 | 10.0 | 6.5 | 39.0 | 81.0 | 250 | 68.0 | 22030.0320 |
M24 | 13.0 | 48 | 12.0 | 8.0 | 72.0 | 155.0 | 250 | 104.0 | 22030.0324 |
stainless steel, heavy spring load | |||||||||
M 6 | 2.7 | 15 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 25.0 | 250 | 1.9 | 22030.0346 |
M 8 | 3.8 | 18 | 4.0 | 2.0 | 23.0 | 59.0 | 250 | 4.2 | 22030.0348 |
M10 | 4.5 | 23 | 5.0 | 2.5 | 20.0 | 54.0 | 250 | 8.4 | 22030.0350 |
M12 | 6.2 | 26 | 6.0 | 3.5 | 38.0 | 96.0 | 250 | 13.0 | 22030.0352 |
M16 | 8.5 | 33 | 8.0 | 4.5 | 50.0 | 100.0 | 250 | 32.0 | 22030.0356 |
M20 | 10.0 | 43 | 10.0 | 6.5 | 52.0 | 133.0 | 250 | 68.0 | 22030.0360 |
M24 | 13.0 | 48 | 12.0 | 8.0 | 91.0 | 223.0 | 250 | 108.0 | 22030.0364 |
Référence pièce
|
---|
22030.0110 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de l'embout | Matériau du corps | D.E. du corps / filetage M (mm) | Course S (mm) | Traitement de surface d'embout | Traitement thermique de l'embout | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | WS (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.55 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | M10 | 2.5 | Revêtement oxydé noir | Trempé | M10 | 4.5 | 23 | ~ 19 | ~ 42 | 5 |
Loading...
Méthode de montage | À visser | Prévention contre le desserrage | Non fourni | Forme de l'orifice pour clé | Hexagonal |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du corps principal | Non fourni | Temperature max.(°C) | 250 | Spring | Stainless steel |
Version | Pin | Montage | internal hexagon | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs, avec embout sphérique et six pans creux, le numéro d'article est le suivant: 22030.0110.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22030.0110.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau de l'embout
Matériau du corps
D.E. du corps / filetage M(mm)
Course S(mm)
Traitement de surface d'embout
Traitement thermique de l'embout
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
F1(N)
F2(N)
WS(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22030.0105 |
22030.0106 |
22030.0108 |
22030.0112 |
22030.0116 |
22030.0120 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau de l'embout | Matériau du corps | D.E. du corps / filetage M (mm) | Course S (mm) | Traitement de surface d'embout | Traitement thermique de l'embout | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | WS (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | Acier | M5 | 2 | Revêtement oxydé noir | Trempé | M5 | 2.4 | 14 | ~ 5 | ~ 13 | 2.5 | ||
1.88 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Acier | M6 | 2 | Revêtement oxydé noir | Trempé | M6 | 2.7 | 15 | ~ 6 | ~ 17 | 3 | ||
2.35 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Acier | M8 | 2 | Revêtement oxydé noir | Trempé | M8 | 3.8 | 18 | ~ 16 | ~ 33 | 4 | ||
3.45 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | M12 | 3.5 | Revêtement oxydé noir | Trempé | M12 | 6.2 | 26 | ~ 22 | ~ 57 | 6 | ||
5.03 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | M16 | 4.5 | Revêtement oxydé noir | Trempé | M16 | 8.5 | 33 | ~ 38 | ~ 78 | 8 | ||
7.59 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Acier | M20 | 6.5 | Revêtement oxydé noir | Trempé | M20 | 10 | 43 | ~ 39 | ~ 81 | 10 |