Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Spring plungers can be used for locating or for applying pressure, as a detent or for ejection. |
Standard spring load | Heavy spring load |
Dimensions | Stroke | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||
d1 | d2 | l | n | s | F1 | F2 | max. | ||
~ | ~ | ||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||
free cutting steel, standard spring load | |||||||||
M 4 | 1.8 | 9 | 0.6 | 1.5 | 4.5 | 12.5 | 250 | 0.4 | 22050.0104 |
M 5 | 2.4 | 12 | 0.8 | 2.0 | 5.0 | 13.0 | 250 | 1.1 | 22050.0105 |
M 6 | 2.7 | 14 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 17.0 | 250 | 1.8 | 22050.0106 |
M 8 | 3.8 | 16 | 1.2 | 2.0 | 16.0 | 33.0 | 250 | 3.7 | 22050.0108 |
M10 | 4.5 | 19 | 1.5 | 2.5 | 19.0 | 42.0 | 250 | 7.0 | 22050.0110 |
M12 | 6.2 | 22 | 2.0 | 3.5 | 22.0 | 57.0 | 250 | 11.0 | 22050.0112 |
M16 | 8.5 | 24 | 2.0 | 4.5 | 38.0 | 78.0 | 250 | 22.0 | 22050.0116 |
M20 | 10.0 | 30 | 2.5 | 6.5 | 39.0 | 81.0 | 250 | 45.0 | 22050.0120 |
M24 | 13.0 | 34 | 3.0 | 8.0 | 72.0 | 155.0 | 250 | 72.0 | 22050.0124 |
free cutting steel, heavy spring load | |||||||||
M 6 | 2.7 | 14 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 25.0 | 250 | 1.8 | 22050.0306 |
M 8 | 3.8 | 16 | 1.2 | 2.0 | 23.0 | 59.0 | 250 | 3.8 | 22050.0308 |
M10 | 4.5 | 19 | 1.5 | 2.5 | 20.0 | 54.0 | 250 | 7.0 | 22050.0310 |
M12 | 6.2 | 22 | 2.0 | 3.5 | 38.0 | 96.0 | 250 | 11.0 | 22050.0312 |
M16 | 8.5 | 24 | 2.0 | 4.5 | 50.0 | 100.0 | 250 | 22.0 | 22050.0316 |
M20 | 10.0 | 30 | 2.5 | 6.5 | 52.0 | 133.0 | 250 | 46.0 | 22050.0320 |
M24 | 13.0 | 34 | 3.0 | 8.0 | 91.0 | 223.0 | 250 | 73.0 | 22050.0324 |
stainless steel, standard spring load | |||||||||
M 4 | 1.8 | 9 | 0.6 | 1.5 | 4.5 | 12.5 | 250 | 0.4 | 22050.0504 |
M 5 | 2.4 | 12 | 0.8 | 2.0 | 5.0 | 13.0 | 250 | 1.1 | 22050.0505 |
M 6 | 2.7 | 14 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 17.0 | 250 | 1.8 | 22050.0506 |
M 8 | 3.8 | 16 | 1.2 | 2.0 | 16.0 | 33.0 | 250 | 3.8 | 22050.0508 |
M10 | 4.5 | 19 | 1.5 | 2.5 | 19.0 | 42.0 | 250 | 7.0 | 22050.0510 |
M12 | 6.2 | 22 | 2.0 | 3.5 | 22.0 | 57.0 | 250 | 11.0 | 22050.0512 |
M16 | 8.5 | 24 | 2.0 | 4.5 | 38.0 | 78.0 | 250 | 22.0 | 22050.0516 |
M20 | 10.0 | 30 | 2.5 | 6.5 | 39.0 | 81.0 | 250 | 46.0 | 22050.0520 |
M24 | 13.0 | 34 | 3.0 | 8.0 | 72.0 | 155.0 | 250 | 73.0 | 22050.0524 |
stainless steel, heavy spring load | |||||||||
M 6 | 2.7 | 14 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 25.0 | 250 | 1.8 | 22050.0706 |
M 8 | 3.8 | 16 | 1.2 | 2.0 | 23.0 | 59.0 | 250 | 3.8 | 22050.0708 |
M10 | 4.5 | 19 | 1.5 | 2.5 | 20.0 | 54.0 | 250 | 7.0 | 22050.0710 |
M12 | 6.2 | 22 | 2.0 | 3.5 | 38.0 | 96.0 | 250 | 11.0 | 22050.0712 |
M16 | 8.5 | 24 | 2.0 | 4.5 | 50.0 | 100.0 | 250 | 23.0 | 22050.0716 |
M20 | 10.0 | 30 | 2.5 | 6.5 | 52.0 | 133.0 | 250 | 46.0 | 22050.0720 |
M24 | 13.0 | 34 | 3.0 | 8.0 | 91.0 | 223.0 | 250 | 74.0 | 22050.0724 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de l'embout | Matériau du corps | D.E. du corps / filetage M (mm) | Course S (mm) | Traitement de surface du corps principal | Traitement de surface d'embout | Traitement thermique de l'embout | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | n (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | M4 | 1.5 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M4 | 1.8 | 9 | ~ 4.5 | ~ 12.5 | 0.6 | ||
1.09 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | M5 | 2 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M5 | 2.4 | 12 | ~ 5 | ~ 13 | 0.8 | ||
1.12 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | M6 | 2 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M6 | 2.7 | 14 | ~ 6 | ~ 17 | 1 | ||
1.25 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Acier | M8 | 2 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M8 | 3.8 | 16 | ~ 16 | ~ 33 | 1.2 | ||
1.43 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | M10 | 2.5 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M10 | 4.5 | 19 | ~ 19 | ~ 42 | 1.5 | ||
2.17 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | M12 | 3.5 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M12 | 6.2 | 22 | ~ 22 | ~ 57 | 2 | ||
3.50 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | M16 | 4.5 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M16 | 8.5 | 24 | ~ 38 | ~ 78 | 2 | ||
6.04 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | M20 | 6.5 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M20 | 10 | 30 | ~ 39 | ~ 81 | 2.5 | ||
9.57 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | M24 | 8 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M24 | 13 | 34 | ~ 72 | ~ 155 | 3 | ||
1.15 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Acier | M6 | 2 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M6 | 2.7 | 14 | ~ 11 | ~ 25 | 1 | ||
1.52 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | M8 | 2 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M8 | 3.8 | 16 | ~ 23 | ~ 59 | 1.2 | ||
1.72 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | M10 | 2.5 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M10 | 4.5 | 19 | ~ 20 | ~ 54 | 1.5 | ||
2.59 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | M12 | 3.5 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M12 | 6.2 | 22 | ~ 38 | ~ 96 | 2 | ||
3.87 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | M16 | 4.5 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M16 | 8.5 | 24 | ~ 50 | ~ 100 | 2 | ||
6.50 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | M20 | 6.5 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M20 | 10 | 30 | ~ 52 | ~ 133 | 2.5 | ||
10.09 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | M24 | 8 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M24 | 13 | 34 | ~ 91 | ~ 223 | 3 | ||
2.74 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | M4 | 1.5 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | M4 | 1.8 | 9 | ~ 4.5 | ~ 12.5 | 0.6 | ||
2.74 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | M5 | 2 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | M5 | 2.4 | 12 | ~ 5 | ~ 13 | 0.8 | ||
2.74 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | M6 | 2 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | M6 | 2.7 | 14 | ~ 6 | ~ 17 | 1 | ||
3.70 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | M8 | 2 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | M8 | 3.8 | 16 | ~ 16 | ~ 33 | 1.2 | ||
4.32 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | M10 | 2.5 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | M10 | 4.5 | 19 | ~ 19 | ~ 42 | 1.5 | ||
5.47 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | M12 | 3.5 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | M12 | 6.2 | 22 | ~ 22 | ~ 57 | 2 | ||
7.30 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | M16 | 4.5 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | M16 | 8.5 | 24 | ~ 38 | ~ 78 | 2 | ||
10.15 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | M20 | 6.5 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | M20 | 10 | 30 | ~ 39 | ~ 81 | 2.5 | ||
15.78 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | M24 | 8 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | M24 | 13 | 34 | ~ 72 | ~ 155 | 3 | ||
3.02 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | M6 | 2 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | M6 | 2.7 | 14 | ~ 11 | ~ 25 | 1 | ||
3.88 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | M8 | 2 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | M8 | 3.8 | 16 | ~ 23 | ~ 59 | 1.2 | ||
4.57 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | M10 | 2.5 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | M10 | 4.5 | 19 | ~ 20 | ~ 54 | 1.5 | ||
5.79 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | M12 | 3.5 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | M12 | 6.2 | 22 | ~ 38 | ~ 96 | 2 | ||
8.00 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | M16 | 4.5 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | M16 | 8.5 | 24 | ~ 50 | ~ 100 | 2 | ||
10.56 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | M20 | 6.5 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | M20 | 10 | 30 | ~ 52 | ~ 133 | 2.5 | ||
16.19 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | M24 | 8 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | M24 | 13 | 34 | ~ 91 | ~ 223 | 3 |
Loading...
Méthode de montage | À visser | Prévention contre le desserrage | Non fourni | Forme de l'orifice pour clé | Négatif |
---|---|---|---|---|---|
Temperature max.(°C) | 250 | Spring | Stainless steel | Version | Pin |
Montage | slot | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau de l'embout
Matériau du corps
D.E. du corps / filetage M(mm)
Course S(mm)
Traitement de surface du corps principal
Traitement de surface d'embout
Traitement thermique de l'embout
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
F1(N)
F2(N)
n(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles