Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Spring plungers can be used for locating or for applying pressure, as a detent or for ejection. |
Standard spring load | Heavy spring load |
Dimensions | WS | Stroke | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||||
d1 | d2 | l | n | t | s | F1 | F2 | min. | max. | |||
~ | ~ | |||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||||
free cutting steel, standard spring load | ||||||||||||
M 3 | 1.0 | 12 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 4 | – | 250 | 0.4 | 22060.0003 |
M 4 | 1.5 | 15 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 4.5 | 16 | – | 250 | 0.9 | 22060.0004 |
M 5 | 2.4 | 18 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 6.0 | 19 | – | 250 | 1.7 | 22060.0005 |
M 6 | 2.7 | 20 | 1.3 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 19 | – | 250 | 2.8 | 22060.0006 |
M 8 | 3.5 | 22 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 10.0 | 39 | – | 250 | 5.7 | 22060.0008 |
M10 | 4.0 | 22 | 1.5 | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 39 | – | 250 | 9.2 | 22060.0010 |
M12 | 6.0 | 28 | 2.7 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 53 | – | 250 | 16.0 | 22060.0012 |
M16 | 7.5 | 32 | 3.2 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 45.0 | 100 | – | 250 | 35.0 | 22060.0016 |
M20 | 10.0 | 40 | 3.7 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 52.0 | 125 | – | 250 | 67.0 | 22060.0020 |
M24 | 12.0 | 52 | 3.7 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 70.0 | 170 | – | 250 | 129.0 | 22060.0024 |
free cutting steel, heavy spring load | ||||||||||||
M 5 | 2.4 | 18 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 11.0 | 40 | – | 250 | 1.6 | 22060.0105 |
M 6 | 2.7 | 20 | 1.3 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 15.0 | 43 | – | 250 | 2.8 | 22060.0106 |
M 8 | 3.5 | 22 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 20.0 | 75 | – | 250 | 5.7 | 22060.0108 |
M10 | 4.0 | 22 | 1.5 | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 20.0 | 75 | – | 250 | 9.1 | 22060.0110 |
M12 | 6.0 | 28 | 2.7 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 45.0 | 120 | – | 250 | 16.0 | 22060.0112 |
M16 | 7.5 | 32 | 3.2 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 64.0 | 160 | – | 250 | 26.0 | 22060.0116 |
M20 | 10.0 | 40 | 3.7 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 75.0 | 195 | – | 250 | 67.0 | 22060.0120 |
M24 | 12.0 | 52 | 3.7 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 75.0 | 245 | – | 250 | 129.0 | 22060.0124 |
free cutting steel, pin from thermoplastic, standard spring load | ||||||||||||
M 4 | 1.5 | 15 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 4.5 | 16 | -30 | 50 | 0.9 | 22060.0204 |
M 5 | 2.4 | 18 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 6.0 | 19 | -30 | 50 | 1.5 | 22060.0205 |
M 6 | 2.7 | 20 | 1.3 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 19 | -30 | 50 | 2.3 | 22060.0206 |
M 8 | 3.5 | 22 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 10.0 | 39 | -30 | 50 | 5.0 | 22060.0208 |
M10 | 4.0 | 22 | 1.5 | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 39 | -30 | 50 | 8.1 | 22060.0210 |
M12 | 6.0 | 28 | 2.7 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 53 | -30 | 50 | 14.0 | 22060.0212 |
M16 | 7.5 | 32 | 3.2 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 45.0 | 100 | -30 | 50 | 31.0 | 22060.0216 |
stainless steel, standard spring load | ||||||||||||
M 3 | 1.0 | 12 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 4 | – | 250 | 0.9 | 22060.0403 |
M 4 | 1.5 | 15 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 4.5 | 16 | – | 250 | 0.9 | 22060.0404 |
M 5 | 2.4 | 18 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 6.0 | 19 | – | 250 | 1.7 | 22060.0405 |
M 6 | 2.7 | 20 | 1.3 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 19 | – | 250 | 2.8 | 22060.0406 |
M 8 | 3.5 | 22 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 10.0 | 39 | – | 250 | 4.6 | 22060.0408 |
M10 | 4.0 | 22 | 1.5 | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 39 | – | 250 | 9.5 | 22060.0410 |
M12 | 6.0 | 28 | 2.7 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 53 | – | 250 | 16.0 | 22060.0412 |
M16 | 7.5 | 32 | 3.2 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 45.0 | 100 | – | 250 | 34.0 | 22060.0416 |
M20 | 10.0 | 40 | 3.7 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 52.0 | 125 | – | 250 | 67.0 | 22060.0420 |
stainless steel, pin from thermoplastic, standard spring load | ||||||||||||
M 4 | 1.5 | 15 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 4.5 | 16 | -30 | 50 | 0.9 | 22060.0604 |
M 5 | 2.4 | 18 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 6.0 | 19 | -30 | 50 | 1.6 | 22060.0605 |
M 6 | 2.7 | 20 | 1.3 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 19 | -30 | 50 | 2.5 | 22060.0606 |
M 8 | 3.5 | 22 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 10.0 | 39 | -30 | 50 | 5.1 | 22060.0608 |
M10 | 4.0 | 22 | 1.5 | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 39 | -30 | 50 | 8.5 | 22060.0610 |
M12 | 6.0 | 28 | 2.7 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 53 | -30 | 50 | 14.0 | 22060.0612 |
M16 | 7.5 | 32 | 3.2 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 45.0 | 100 | -30 | 50 | 31.0 | 22060.0616 |
Dimensions | Weight | Art. No. | ||||
d1 | b | d | l | |||
[mm] | [g] | |||||
Assembly Tool for mounting via slot (pin sided) | ||||||
M 3 | 50 | 2.35 | 55 | 17 | 22060.0903 | |
M 4 | 50 | 3.00 | 55 | 18 | 22060.0904 | |
M 5 | 50 | 4.00 | 60 | 21 | 22060.0905 | |
M 6 | 60 | 4.70 | 60 | 30 | 22060.0906 | |
M 8 | 60 | 6.45 | 70 | 39 | 22060.0908 | |
M10 | 80 | 8.00 | 80 | 66 | 22060.0910 | |
M12 | 80 | 9.80 | 80 | 72 | 22060.0912 | |
M16 | 100 | 13.50 | 105 | 144 | 22060.0916 | |
M20 | 100 | 17.00 | 115 | 162 | 22060.0920 | |
M24 | 100 | 19.90 | 100 | 258 | 22070.0838 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de l'embout | Matériau du corps | D.E. du corps / filetage M (mm) | Course S (mm) | Méthode de montage | Prévention contre le desserrage | Forme de l'orifice pour clé | Traitement de surface du corps principal | Traitement de surface d'embout | Traitement thermique de l'embout | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | WS (mm) | n (mm) | t (mm) | Temperature min. (°C) | Temperature max. (°C) | Version | Montage | Conflict Minerals free | REACH compliant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3.24 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | M3 | 1 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M3 | 1 | 12 | ~ 2 | ~ 4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | - | 250 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 2.23 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Acier | M4 | 1.5 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M4 | 1.5 | 15 | ~ 4.5 | ~ 16 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | - | 250 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 2.08 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Acier | M5 | 2.3 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M5 | 2.4 | 18 | ~ 6 | ~ 19 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | - | 250 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 2.07 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Acier | M6 | 2.5 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M6 | 2.7 | 20 | ~ 6 | ~ 19 | 2 | 1.3 | 0.9 | - | 250 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 2.52 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Acier | M8 | 3 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M8 | 3.5 | 22 | ~ 10 | ~ 39 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | - | 250 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 2.90 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Acier | M10 | 3 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M10 | 4 | 22 | ~ 10 | ~ 39 | 3 | 1.5 | 1.4 | - | 250 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 3.81 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Acier | M12 | 4 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M12 | 6 | 28 | ~ 12 | ~ 53 | 4 | 2.7 | 2 | - | 250 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 5.25 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | M16 | 5 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M16 | 7.5 | 32 | ~ 45 | ~ 100 | 5 | 3.2 | 2.5 | - | 250 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 9.11 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | M20 | 7 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M20 | 10 | 40 | ~ 52 | ~ 125 | 6 | 3.7 | 3 | - | 250 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 12.64 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | M24 | 10 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M24 | 12 | 52 | ~ 70 | ~ 170 | 8 | 3.7 | 3 | - | 250 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 2.35 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | M5 | 2.3 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M5 | 2.4 | 18 | ~ 11 | ~ 40 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | - | 250 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 2.41 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | M6 | 2.5 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M6 | 2.7 | 20 | ~ 15 | ~ 43 | 2 | 1.3 | 0.9 | - | 250 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 2.86 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | M8 | 3 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M8 | 3.5 | 22 | ~ 20 | ~ 75 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | - | 250 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 3.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Acier | M10 | 3 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M10 | 4 | 22 | ~ 20 | ~ 75 | 3 | 1.5 | 1.4 | - | 250 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 4.30 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Acier | M12 | 4 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M12 | 6 | 28 | ~ 45 | ~ 120 | 4 | 2.7 | 2 | - | 250 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 5.87 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | M16 | 5 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M16 | 7.5 | 32 | ~ 64 | ~ 160 | 5 | 3.2 | 2.5 | - | 250 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 9.51 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier | Acier | M20 | 7 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M20 | 10 | 40 | ~ 75 | ~ 195 | 6 | 3.7 | 3 | - | 250 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 13.86 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | M24 | 10 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M24 | 12 | 52 | ~ 75 | ~ 245 | 8 | 3.7 | 3 | - | 250 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 2.52 € | 1 | 2 jours | 10 | Résine | Acier | M4 | 1.5 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Revêtement oxydé noir | - | - | M4 | 1.5 | 15 | ~ 4.5 | ~ 16 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | -30 | 50 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 2.36 € | 1 | 2 jours | 10 | Résine | Acier | M5 | 2.3 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Revêtement oxydé noir | - | - | M5 | 2.4 | 18 | ~ 6 | ~ 19 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | -30 | 50 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 2.41 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Résine | Acier | M6 | 2.5 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Revêtement oxydé noir | - | - | M6 | 2.7 | 20 | ~ 6 | ~ 19 | 2 | 1.3 | 0.9 | -30 | 50 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 2.90 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Résine | - | M8 | 3 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Revêtement oxydé noir | - | - | M8 | 3.5 | 22 | ~ 10 | ~ 39 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | -30 | 50 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 3.42 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Résine | - | M10 | 3 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Revêtement oxydé noir | - | - | M10 | 4 | 22 | ~ 10 | ~ 39 | 3 | 1.5 | 1.4 | -30 | 50 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 4.23 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Résine | - | M12 | 4 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Revêtement oxydé noir | - | - | M12 | 6 | 28 | ~ 12 | ~ 53 | 4 | 2.7 | 2 | -30 | 50 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 5.80 € | 1 | 2 jours | 10 | Résine | - | M16 | 5 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Revêtement oxydé noir | - | - | M16 | 7.5 | 32 | ~ 45 | ~ 100 | 5 | 3.2 | 2.5 | -30 | 50 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
6.14 € | 1 | 2 jours | - | - | - | M3 | 1 | - | - | - | - | - | - | M3 | 1 | 12 | ~2000 | ~4000 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | - | 250 | - | - | - | - | |||
- | 5.03 € | 1 | 2 jours | 10 | - | - | M4 | 1.5 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Non fourni | Non fourni | Non fourni | M4 | 1.5 | 15 | ~ 4.5 | ~ 16 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | - | 250 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 5.03 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | - | M5 | 2.3 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Non fourni | Non fourni | Non fourni | M5 | 2.4 | 18 | ~ 6 | ~ 19 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | - | 250 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 5.03 € | 1 | 11 jours | 10 | - | - | M6 | 2.5 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Non fourni | Non fourni | Non fourni | M6 | 2.7 | 20 | ~ 6 | ~ 19 | 2 | 1.3 | 0.9 | - | 250 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 5.74 € | 1 | 2 jours | 10 | - | - | M8 | 3 | À visser | Non fourni | Hexagonal | Non fourni | Non fourni | Non fourni | M8 | 3.5 | 22 | ~ 10 | ~ 39 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | - | 250 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 6.56 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | M10 | 3 | À visser | - | Hexagonal | - | - | - | M10 | 4 | 22 | ~ 10 | ~ 39 | 3 | 1.5 | 1.4 | - | 250 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 8.81 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | M12 | 4 | À visser | - | Hexagonal | - | - | - | M12 | 6 | 28 | ~ 12 | ~ 53 | 4 | 2.7 | 2 | - | 250 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 13.11 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | M16 | 5 | À visser | - | Hexagonal | - | - | - | M16 | 7.5 | 32 | ~ 45 | ~ 100 | 5 | 3.2 | 2.5 | - | 250 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 21.69 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | M20 | 7 | À visser | - | Hexagonal | - | - | - | M20 | 10 | 40 | ~ 52 | ~ 125 | 6 | 3.7 | 3 | - | 250 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 5.03 € | 4 | 2 jours | 10 | - | - | M4 | - | - | - | - | - | - | - | M4 | 1.5 | 15 | ~ 4.5 | ~ 16 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | -30 | 50 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 5.03 € | 1 | 2 jours | 10 | - | - | M5 | - | - | - | - | - | - | - | M5 | 2.4 | 18 | ~ 6 | ~ 19 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | -30 | 50 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 5.03 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | - | M6 | - | - | - | - | - | - | - | M6 | 2.7 | 20 | ~ 6 | ~ 19 | 2 | 1.3 | 0.9 | -30 | 50 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 5.74 € | 1 | 2 jours | 10 | - | - | M8 | - | - | - | - | - | - | - | M8 | 3.5 | 22 | ~ 10 | ~ 39 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | -30 | 50 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 6.56 € | 1 | 2 jours | 10 | - | - | M10 | - | - | - | - | - | - | - | M10 | 4 | 22 | ~ 10 | ~ 39 | 3 | 1.5 | 1.4 | -30 | 50 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 8.76 € | 1 | 2 jours | 10 | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | - | M12 | 6 | 28 | ~ 12 | ~ 53 | 4 | 2.7 | 2 | -30 | 50 | Pin | internal hexagon | yes | yes | ||
- | 13.11 € | 1 | 2 jours | 10 | - | - | M16 | - | - | - | - | - | - | - | M16 | 7.5 | 32 | ~ 45 | ~ 100 | 5 | 3.2 | 2.5 | -30 | 50 | Pin | internal hexagon | yes | yes |
Loading...
Spring | Stainless steel |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau de l'embout
Matériau du corps
D.E. du corps / filetage M(mm)
Course S(mm)
Méthode de montage
Prévention contre le desserrage
Forme de l'orifice pour clé
Traitement de surface du corps principal
Traitement de surface d'embout
Traitement thermique de l'embout
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
F1(N)
F2(N)
WS(mm)
n(mm)
t(mm)
Temperature min.(°C)
Temperature max.(°C)
Version
Montage
Conflict Minerals free
REACH compliant
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles