Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22060.0152
Référence pièce
|
---|
22060.0152 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de l'embout | Matériau du corps | Course S (mm) | Traitement de surface du corps principal | Traitement de surface d'embout | Traitement thermique de l'embout | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | WS (mm) | n (mm) | t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.51 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Acier | 4 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M12 | 6 | 35 | ~ 40 | ~ 80 | 4 | 2.7 | 2 |
Loading...
Méthode de montage | À visser | Prévention contre le desserrage | Non fourni | Forme de l'orifice pour clé | Hexagonal |
---|---|---|---|---|---|
Temperature min.(°C) | -30 | Temperature max.(°C) | 80 | Spring | Stainless steel |
Version | Pin | Montage | internal hexagon | Seal | NBR |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs, à six pans creux et joint d'étanchéité, le numéro d'article est le suivant: 22060.0152.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22060.0152.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Matériau de l'embout
Matériau du corps
Course S(mm)
Traitement de surface du corps principal
Traitement de surface d'embout
Traitement thermique de l'embout
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
F1(N)
F2(N)
WS(mm)
n(mm)
t(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22060.0056 |
22060.0148 |
22060.0150 |
22060.0156 |
22060.0448 |
22060.0450 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau de l'embout | Matériau du corps | Course S (mm) | Traitement de surface du corps principal | Traitement de surface d'embout | Traitement thermique de l'embout | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | WS (mm) | n (mm) | t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.46 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | 5 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M16 | 7.5 | 40 | ~ 36 | ~ 58 | 5 | 3.2 | 2.5 | ||
6.44 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | 3 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M8 | 3.8 | 26 | ~ 17 | ~ 39 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | ||
7.36 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | 3.5 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M10 | 4 | 28 | ~ 22 | ~ 43 | 3 | 1.5 | 1.4 | ||
14.55 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | 5 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | M16 | 7.5 | 40 | ~ 44 | ~ 113 | 5 | 3.2 | 2.5 | ||
8.87 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 3 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | M8 | 3.8 | 26 | ~ 9 | ~ 24 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | ||
9.45 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 3.5 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | M10 | 4 | 28 | ~ 15 | ~ 30 | 3 | 1.5 | 1.4 |