Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22060.0448
Référence pièce
|
---|
22060.0448 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de l'embout | Matériau du corps | Course S (mm) | Traitement de surface du corps principal | Traitement de surface d'embout | Traitement thermique de l'embout | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | WS (mm) | n (mm) | t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.87 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 3 | Non fourni | Non fourni | Non fourni | M8 | 3.8 | 26 | ~ 9 | ~ 24 | 2.5 | 1.5 | 1.4 |
Loading...
Méthode de montage | À visser | Prévention contre le desserrage | Non fourni | Forme de l'orifice pour clé | Hexagonal |
---|---|---|---|---|---|
Temperature min.(°C) | -30 | Temperature max.(°C) | 80 | Spring | Stainless steel |
Version | Pin | Montage | internal hexagon | Seal | NBR |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau de l'embout
Matériau du corps
Course S(mm)
Traitement de surface du corps principal
Traitement de surface d'embout
Traitement thermique de l'embout
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
F1(N)
F2(N)
WS(mm)
n(mm)
t(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles