Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22080.0106
![]() | To be used for locating, tightening, as an assembly support, for applying pressure, as a detent, for ejection or as a shock absorber. |
Dimensions | Stroke | Spring load1) | Operating temperature range | Location hole | Weight | Art. No. | ||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | l1 | l2 | l3 | l4 | s | F1 | F2 | min. | max. | H7 | ||
+0.1 +0.04 | ±0.04 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [mm] | [g] | |||||||||||
body and pin from stainless steel | ||||||||||||||||
4 | 2.8 | 4.6 | 3.85 | 4 | 10.7 | 0.9 | 1.8 | 5.6 | 2.7 | 3.0 | 8.2 | – | 250 | 4 | 0.7 | 22080.0104 |
5 | 3.8 | 5.6 | 4.85 | 5 | 12.0 | 0.9 | 2.1 | 6.0 | 4.0 | 3.3 | 9.0 | – | 250 | 5 | 1.1 | 22080.0105 |
6 | 4.8 | 6.5 | 5.85 | 6 | 15.0 | 1.0 | 2.3 | 8.2 | 5.5 | 6.1 | 12.0 | – | 250 | 6 | 2.0 | 22080.0106 |
8 | 6.2 | 8.5 | 7.55 | 8 | 18.0 | 1.1 | 2.9 | 9.5 | 6.5 | 9.0 | 20.1 | – | 250 | 8 | 4.0 | 22080.0108 |
10 | 8.1 | 11.0 | 9.55 | 10 | 26.0 | 1.5 | 4.2 | 14.3 | 8.0 | 16.2 | 29.0 | – | 250 | 10 | 9.0 | 22080.0110 |
stainless steel body, thermoplastic pin | ||||||||||||||||
4 | 2.8 | 4.6 | 3.85 | 4 | 10.7 | 0.9 | 1.8 | 5.6 | 2.7 | 3.0 | 8.2 | -30 | 50 | 4 | 0.5 | 22080.0124 |
5 | 3.8 | 5.6 | 4.85 | 5 | 12.0 | 0.9 | 2.1 | 6.0 | 4.0 | 3.3 | 9.0 | -30 | 50 | 5 | 0.7 | 22080.0125 |
6 | 4.8 | 6.5 | 5.85 | 6 | 15.0 | 1.0 | 2.3 | 8.2 | 5.5 | 6.1 | 12.0 | -30 | 50 | 6 | 1.2 | 22080.0126 |
8 | 6.2 | 8.5 | 7.55 | 8 | 18.0 | 1.1 | 2.9 | 9.5 | 6.5 | 9.0 | 20.1 | -30 | 50 | 8 | 2.3 | 22080.0128 |
10 | 8.1 | 11.0 | 9.55 | 10 | 26.0 | 1.5 | 4.2 | 14.3 | 8.0 | 16.2 | 29.0 | -30 | 50 | 10 | 4.8 | 22080.0130 |
Référence pièce
|
---|
22080.0106 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de l'embout | Course S (mm) | Traitement de surface d'embout | Traitement thermique de l'embout | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Temperature min. (°C) | Temperature max. (°C) | Location hole (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.28 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | 5.5 | Non fourni | Non fourni | 6 | 4.8 | 6.5 | 5.85 | 6 | 15 | ~ 1 | ~ 2.3 | ~ 8.2 | ~ 6.1 | ~ 12 | - | 250 | 6 |
Loading...
Matériau du corps | Acier inoxydable | Méthode de montage | Ajustement forcé | Traitement de surface du corps principal | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Spring | Stainless steel | Version | Pin | Montage | press in |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs, corps lisse, à collerette et embout, le numéro d'article est le suivant: 22080.0106.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22080.0106.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Temperature min.(°C)
Type
Matériau de l'embout
Course S(mm)
Traitement de surface d'embout
Traitement thermique de l'embout
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
F1(N)
F2(N)
Temperature max.(°C)
Location hole(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22080.0104 |
22080.0105 |
22080.0108 |
22080.0110 |
22080.0124 |
22080.0125 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau de l'embout | Course S (mm) | Traitement de surface d'embout | Traitement thermique de l'embout | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Temperature min. (°C) | Temperature max. (°C) | Location hole (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.01 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | 2.7 | Non fourni | Non fourni | 4 | 2.8 | 4.6 | 3.85 | 4 | 10.7 | ~ 0.9 | ~ 1.8 | ~ 5.6 | ~ 3 | ~ 8.2 | - | 250 | 4 | ||
2.11 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | 4 | Non fourni | Non fourni | 5 | 3.8 | 5.6 | 4.85 | 5 | 12 | ~ 0.9 | ~ 2.1 | ~ 6 | ~ 3.3 | ~ 9 | - | 250 | 5 | ||
2.41 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | 6.5 | Non fourni | Non fourni | 8 | 6.2 | 8.5 | 7.55 | 8 | 18 | ~ 1.1 | ~ 2.9 | ~ 9.5 | ~ 9 | ~ 20.1 | - | 250 | 8 | ||
2.79 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | 8 | Non fourni | Non fourni | 10 | 8.1 | 11 | 9.55 | 10 | 26 | ~ 1.5 | ~ 4.2 | ~ 14.3 | ~ 16.2 | ~ 29 | - | 250 | 10 | ||
2.05 € | 1 | 2 jours | 10 | Résine | 2.7 | - | - | 4 | 2.8 | 4.6 | 3.85 | 4 | 10.7 | ~ 0.9 | ~ 1.8 | ~ 5.6 | ~ 3 | ~ 8.2 | -30 | 50 | 4 | ||
2.23 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Résine | 4 | - | - | 5 | 3.8 | 5.6 | 4.85 | 5 | 12 | ~ 0.9 | ~ 2.1 | ~ 6 | ~ 3.3 | ~ 9 | -30 | 50 | 5 |