Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22080.0128
![]() | To be used for locating, tightening, as an assembly support, for applying pressure, as a detent, for ejection or as a shock absorber. |
Dimensions | Stroke | Spring load1) | Operating temperature range | Location hole | Weight | Art. No. | ||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | l1 | l2 | l3 | l4 | s | F1 | F2 | min. | max. | H7 | ||
+0.1 +0.04 | ±0.04 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [mm] | [g] | |||||||||||
body and pin from stainless steel | ||||||||||||||||
4 | 2.8 | 4.6 | 3.85 | 4 | 10.7 | 0.9 | 1.8 | 5.6 | 2.7 | 3.0 | 8.2 | – | 250 | 4 | 0.7 | 22080.0104 |
5 | 3.8 | 5.6 | 4.85 | 5 | 12.0 | 0.9 | 2.1 | 6.0 | 4.0 | 3.3 | 9.0 | – | 250 | 5 | 1.1 | 22080.0105 |
6 | 4.8 | 6.5 | 5.85 | 6 | 15.0 | 1.0 | 2.3 | 8.2 | 5.5 | 6.1 | 12.0 | – | 250 | 6 | 2.0 | 22080.0106 |
8 | 6.2 | 8.5 | 7.55 | 8 | 18.0 | 1.1 | 2.9 | 9.5 | 6.5 | 9.0 | 20.1 | – | 250 | 8 | 4.0 | 22080.0108 |
10 | 8.1 | 11.0 | 9.55 | 10 | 26.0 | 1.5 | 4.2 | 14.3 | 8.0 | 16.2 | 29.0 | – | 250 | 10 | 9.0 | 22080.0110 |
stainless steel body, thermoplastic pin | ||||||||||||||||
4 | 2.8 | 4.6 | 3.85 | 4 | 10.7 | 0.9 | 1.8 | 5.6 | 2.7 | 3.0 | 8.2 | -30 | 50 | 4 | 0.5 | 22080.0124 |
5 | 3.8 | 5.6 | 4.85 | 5 | 12.0 | 0.9 | 2.1 | 6.0 | 4.0 | 3.3 | 9.0 | -30 | 50 | 5 | 0.7 | 22080.0125 |
6 | 4.8 | 6.5 | 5.85 | 6 | 15.0 | 1.0 | 2.3 | 8.2 | 5.5 | 6.1 | 12.0 | -30 | 50 | 6 | 1.2 | 22080.0126 |
8 | 6.2 | 8.5 | 7.55 | 8 | 18.0 | 1.1 | 2.9 | 9.5 | 6.5 | 9.0 | 20.1 | -30 | 50 | 8 | 2.3 | 22080.0128 |
10 | 8.1 | 11.0 | 9.55 | 10 | 26.0 | 1.5 | 4.2 | 14.3 | 8.0 | 16.2 | 29.0 | -30 | 50 | 10 | 4.8 | 22080.0130 |
Référence pièce
|
---|
22080.0128 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de l'embout | Course S (mm) | Traitement de surface d'embout | Traitement thermique de l'embout | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Temperature min. (°C) | Temperature max. (°C) | Location hole (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.41 € | 1 | 2 jours | 10 | Résine | 6.5 | - | - | 8 | 6.2 | 8.5 | 7.55 | 8 | 18 | ~ 1.1 | ~ 2.9 | ~ 9.5 | ~ 9 | ~ 20.1 | -30 | 50 | 8 |
Loading...
Matériau du corps | Acier inoxydable | Méthode de montage | Ajustement forcé | Traitement de surface du corps principal | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Spring | Stainless steel | Version | Pin | Montage | press in |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs, corps lisse, à collerette et embout, le numéro d'article est le suivant: 22080.0128.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22080.0128.
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface d'embout
Traitement thermique de l'embout
Type
Matériau de l'embout
Course S(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
F1(N)
F2(N)
Temperature min.(°C)
Temperature max.(°C)
Location hole(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22080.0105 |
22080.0106 |
22080.0108 |
22080.0110 |
22080.0124 |
22080.0130 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau de l'embout | Course S (mm) | Traitement de surface d'embout | Traitement thermique de l'embout | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Temperature min. (°C) | Temperature max. (°C) | Location hole (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | 4 | Non fourni | Non fourni | 5 | 3.8 | 5.6 | 4.85 | 5 | 12 | ~ 0.9 | ~ 2.1 | ~ 6 | ~ 3.3 | ~ 9 | - | 250 | 5 | ||
2.28 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | 5.5 | Non fourni | Non fourni | 6 | 4.8 | 6.5 | 5.85 | 6 | 15 | ~ 1 | ~ 2.3 | ~ 8.2 | ~ 6.1 | ~ 12 | - | 250 | 6 | ||
2.41 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | 6.5 | Non fourni | Non fourni | 8 | 6.2 | 8.5 | 7.55 | 8 | 18 | ~ 1.1 | ~ 2.9 | ~ 9.5 | ~ 9 | ~ 20.1 | - | 250 | 8 | ||
2.79 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | 8 | Non fourni | Non fourni | 10 | 8.1 | 11 | 9.55 | 10 | 26 | ~ 1.5 | ~ 4.2 | ~ 14.3 | ~ 16.2 | ~ 29 | - | 250 | 10 | ||
2.05 € | 1 | 2 jours | 10 | Résine | 2.7 | - | - | 4 | 2.8 | 4.6 | 3.85 | 4 | 10.7 | ~ 0.9 | ~ 1.8 | ~ 5.6 | ~ 3 | ~ 8.2 | -30 | 50 | 4 | ||
2.80 € | 1 | 2 jours | 10 | Résine | 8 | - | - | 10 | 8.1 | 11 | 9.55 | 10 | 26 | ~ 1.5 | ~ 4.2 | ~ 14.3 | ~ 16.2 | ~ 29 | -30 | 50 | 10 |