Poussoirs, corps lisse, sans collerette / corps et bille en inox

Poussoirs, corps lisse, sans collerette / corps et bille en inox
  • En promotion
Utilisation pour localiser un élément, appliquer une pression, bloquer en position ou éjecter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22080.0306
22080.0308
22080.0310
22080.0312
22080.0315
22080.0317
22080.0320
22080.0322
22080.0325
22080.0327
22080.0330
22080.0332
22081.0315
22081.0320
22081.0325
22081.0327
22081.0330
22081.0332
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse S
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
l
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Location hole
(mm)

2.86 €

1 4 jours 100.30213.5~ 0.8~ 1.52

3.00 €

1 4 jours 100.42.51.55~ 2.8~ 4.72.5

1.71 €

0.94 €

1 Jour même

Stock

100.65327~ 4.5~ 7.53

1.66 €

1 Jour même

Stock

100.83.52.59~ 6~ 14.53.5

1.68 €

1 Jour même

Stock

100.904311~ 8~ 144

1.76 €

0.95 €

1 Jour même

Stock

100.954.53.212~ 9.5~ 16.54.5

1.83 €

1 2 jours 10153.513~ 11~ 185

1.87 €

1.03 €

1 Jour même

Stock

101.25.5414~ 15.5~ 255.5

1.87 €

1.03 €

1 Jour même

Stock

101.564.515~ 18~ 316

2.41 €

1 4 jours 10-------

2.72 €

1.50 €

1 Jour même

Stock

10-------

3.32 €

2 4 jours 10-------

2.98 €

1 4 jours 10-------

3.33 €

1.86 €

1 Jour même

Stock

10-------

3.64 €

2.04 €

1 Jour même

Stock

10-------

4.19 €

1 4 jours 10-------

6.56 €

3.67 €

1 Jour même

Stock

10-------

6.90 €

3.86 €

1 Jour même

Stock

10-------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de l'embout Acier inoxydable Matériau du corps Acier inoxydable Méthode de montage Press Fitting
Traitement de surface du corps principal No Traitement de surface d'embout No Traitement thermique de l'embout Hardening
Température max.(°C) 250 Ressort Stainless steel Version Ball
Montage press in Bille Stainless steel Sans minéraux de conflit yes
Conformité REACH yes

Assistance technique