Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22080.0710
![]() | Spring plungers can be used for locating or for applying pressure, as a detent or for ejection. Due to expanding fit of the body, the spring plungers can accommodate variation of up to 0.2 mm in the locating bore. A less precise locating hole means lower machining costs. |
Dimensions | Stroke | Spring load1) | Operating temperature range | Location hole | Weight | Art. No. | ||||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | s | F1 | F2 | min. | max. | D1 | ||
+0.1 | ±0.2 | ~ | ~ | ~ | +0.2 | |||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [mm] | [g] | |||||||
Thermoplastic body, stainless steel ball | ||||||||||||
4 | 3.0 | 4.6 | 5.0 | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 6.5 | -30 | 50 | 4 | 0.2 | 22080.0704 |
5 | 4.0 | 5.6 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 9.4 | -30 | 50 | 5 | 0.4 | 22080.0705 |
6 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 1.0 | 1.6 | 6.2 | 12.6 | -30 | 50 | 6 | 0.7 | 22080.0706 |
8 | 6.5 | 8.5 | 9.0 | 1.0 | 1.9 | 10.0 | 20.4 | -30 | 50 | 8 | 1.5 | 22080.0708 |
10 | 8.0 | 11.0 | 13.5 | 1.5 | 2.4 | 11.9 | 22.3 | -30 | 50 | 10 | 3.1 | 22080.0710 |
Body and ball from thermoplastic | ||||||||||||
4 | 3.0 | 4.6 | 5.0 | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 6.5 | -30 | 50 | 4 | 0.1 | 22080.0804 |
5 | 4.0 | 5.6 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 9.4 | -30 | 50 | 5 | 0.1 | 22080.0805 |
6 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 1.0 | 1.6 | 6.2 | 12.6 | -30 | 50 | 6 | 0.2 | 22080.0806 |
8 | 6.5 | 8.5 | 9.0 | 1.0 | 1.9 | 10.0 | 20.4 | -30 | 50 | 8 | 0.5 | 22080.0808 |
10 | 8.0 | 11.0 | 13.5 | 1.5 | 2.4 | 11.9 | 22.3 | -30 | 50 | 10 | 1.4 | 22080.0810 |
Référence pièce
|
---|
22080.0710 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de l'embout | Course S (mm) | Traitement de surface d'embout | Traitement thermique de l'embout | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Location hole (mm) | Ball | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.38 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | 2.40 | Non fourni | Trempé | 10 | 8 | 11 | 10 | 13.5 | ~ 1.5 | ~ 11.9 | ~ 22.3 | 10 | Stainless steel |
Loading...
Matériau du corps | Résine | Méthode de montage | Ajustement forcé | Temperature min.(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Temperature max.(°C) | 50 | Spring | Stainless steel | Version | Ball |
Montage | press in | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs, corps lisse, à collerette et bille, autobloquants, le numéro d'article est le suivant: 22080.0710.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22080.0710.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau de l'embout
Course S(mm)
Traitement de surface d'embout
Traitement thermique de l'embout
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
F1(N)
F2(N)
Location hole(mm)
Ball
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22080.0705 |
22080.0706 |
22080.0708 |
22080.0804 |
22080.0805 |
22080.0806 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau de l'embout | Course S (mm) | Traitement de surface d'embout | Traitement thermique de l'embout | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Location hole (mm) | Ball |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.72 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | 1 | Non fourni | Trempé | 5 | 4 | 5.6 | 5 | 6 | ~ 1 | ~ 6 | ~ 9.4 | 5 | Stainless steel | ||
0.74 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | 1.6 | Non fourni | Trempé | 6 | 5 | 6.5 | 6 | 7 | ~ 1 | ~ 6.2 | ~ 12.6 | 6 | Stainless steel | ||
0.84 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | 1.90 | Non fourni | Trempé | 8 | 6.5 | 8.5 | 8 | 9 | ~ 1 | ~ 10 | ~ 20.4 | 8 | Stainless steel | ||
0.81 € | 1 | 2 jours | 10 | Résine | 0.8 | - | - | 4 | 3 | 4.6 | 4 | 5 | ~ 1 | ~ 3 | ~ 6.5 | 4 | Thermoplastic POM | ||
0.86 € | 1 | 2 jours | 10 | Résine | 1 | - | - | 5 | 4 | 5.6 | 5 | 6 | ~ 1 | ~ 6 | ~ 9.4 | 5 | Thermoplastic POM | ||
0.88 € | 1 | 2 jours | 10 | Résine | 1.6 | - | - | 6 | 5 | 6.5 | 6 | 7 | ~ 1 | ~ 6.2 | ~ 12.6 | 6 | Thermoplastic POM |