Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22100.0012 |
22100.0016 |
22100.0022 |
22100.0024 |
22100.0034 |
22100.0036 |
22100.0042 |
22100.0052 |
22100.0124 |
22100.0137 |
22100.0144 |
22100.0212 |
22100.0222 |
22100.0224 |
22100.0373 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps | Course S (mm) | Traitement de surface du corps principal | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | l0 (mm) | l3 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Spring rate (N/mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.30 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | 1.5 | Placage nickel | 2.2 | - | 12 | 16 | 7.8 | ~ 2.2 | ~ 3 | 0.53 | ||
0.30 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | 1.3 | Placage nickel | 2.6 | - | 6.5 | 8 | 3.8 | ~ 1.1 | ~ 2 | 0.7 | ||
0.27 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | 0.30 | Placage nickel | 3 | - | 9 | 12 | 6 | ~ 6.2 | ~ 6.8 | 2 | ||
0.31 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | 2.3 | Placage nickel | 3 | - | 13 | 16 | 8.5 | ~ 4.8 | ~ 8.4 | 1.6 | ||
0.31 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | 1.2 | Placage nickel | 3.4 | - | 9 | 12 | 6 | ~ 5 | ~ 7 | 1.69 | ||
0.31 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | 3.80 | Placage nickel | 3.4 | - | 12 | 15 | 7.3 | ~ 5.9 | ~ 13.3 | 1.95 | ||
0.31 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | 3 | Placage nickel | 4 | - | 12 | 14 | 8 | ~ 5 | ~ 12.3 | 2.45 | ||
0.36 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | 2.6 | Placage nickel | 5 | - | 13 | 16 | 8 | ~ 8 | ~ 15 | 2.7 | ||
0.33 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | 2.40 | Non fourni | 3 | - | 13 | 16 | 8 | ~ 4.8 | ~ 8.6 | 1.6 | ||
0.34 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | 1.5 | Non fourni | 3.6 | - | 15 | 18 | 9 | ~ 6.7 | ~ 14.5 | 2.24 | ||
0.43 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier inoxydable | 1.6 | Non fourni | 4 | - | 13 | 16 | 7.5 | ~ 8 | ~ 12.3 | 2.7 | ||
0.30 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | 1.5 | Placage nickel | 2.2 | - | 12 | 16 | 7.8 | ~ 2.2 | ~ 3 | 0.53 | ||
0.27 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | 2.3 | Placage nickel | 3 | - | 9 | 11 | 5 | ~ 1.6 | ~ 3.4 | 0.78 | ||
0.31 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | 2.3 | Placage nickel | 3 | - | 13 | 16 | 8.5 | ~ 4.8 | ~ 8.4 | 1.6 | ||
0.34 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | 1.10 | Non fourni | 3 | 4.1 | 10 | 13 | 7 | ~ 5.3 | ~ 7.2 | 1.75 |
Loading...
Méthode de montage | Ajustement forcé | Temperature max.(°C) | 250 | Spring | Stainless steel 1.4310 |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps
Course S(mm)
Traitement de surface du corps principal
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
l0(mm)
l3(mm)
F1(N)
F2(N)
Spring rate(N/mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles