Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22100.0022
Référence pièce
|
---|
22100.0022 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps | Course S (mm) | Traitement de surface du corps principal | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | l0 (mm) | l3 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Spring rate (N/mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | 0.30 | Placage nickel | 3 | - | 9 | 12 | 6 | ~ 6.2 | ~ 6.8 | 2 |
Loading...
Méthode de montage | Ajustement forcé | Temperature max.(°C) | 250 | Spring | Stainless steel 1.4310 |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs gélules, le numéro d'article est le suivant: 22100.0022.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22100.0022.
Configurer
Propriétés de base
d2(mm)
Type
Matériau du corps
Course S(mm)
Traitement de surface du corps principal
d1(mm)
l(mm)
l0(mm)
l3(mm)
F1(N)
F2(N)
Spring rate(N/mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22100.0012 |
22100.0016 |
22100.0024 |
22100.0034 |
22100.0036 |
22100.0042 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau du corps | Course S (mm) | Traitement de surface du corps principal | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | l0 (mm) | l3 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Spring rate (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.30 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | 1.5 | Placage nickel | 2.2 | - | 12 | 16 | 7.8 | ~ 2.2 | ~ 3 | 0.53 | ||
0.30 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | 1.3 | Placage nickel | 2.6 | - | 6.5 | 8 | 3.8 | ~ 1.1 | ~ 2 | 0.7 | ||
0.31 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | 2.3 | Placage nickel | 3 | - | 13 | 16 | 8.5 | ~ 4.8 | ~ 8.4 | 1.6 | ||
0.31 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | 1.2 | Placage nickel | 3.4 | - | 9 | 12 | 6 | ~ 5 | ~ 7 | 1.69 | ||
0.31 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | 3.80 | Placage nickel | 3.4 | - | 12 | 15 | 7.3 | ~ 5.9 | ~ 13.3 | 1.95 | ||
0.31 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | 3 | Placage nickel | 4 | - | 12 | 14 | 8 | ~ 5 | ~ 12.3 | 2.45 |