Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22100.0124
Référence pièce
|
---|
22100.0124 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps | Course S (mm) | Traitement de surface du corps principal | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | l0 (mm) | l3 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Spring rate (N/mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | 2.40 | Non fourni | 3 | - | 13 | 16 | 8 | ~ 4.8 | ~ 8.6 | 1.6 |
Loading...
Méthode de montage | Ajustement forcé | Temperature max.(°C) | 250 | Spring | Stainless steel 1.4310 |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Propriétés de base
d2(mm)
Type
Matériau du corps
Course S(mm)
Traitement de surface du corps principal
d1(mm)
l(mm)
l0(mm)
l3(mm)
F1(N)
F2(N)
Spring rate(N/mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles