Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2B020.0276
Référence pièce
|
---|
2B020.0276 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de l'embout | Matériau du corps | Course S (mm) | Traitement de surface du corps principal | Traitement de surface d'embout | Traitement thermique de l'embout | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Temperature max. (°C) | Thread | Thread Lock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.93 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier | Acier | 0.084 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | 5/16-18 | 0.135 | 37/64 | ~ 3.8 | ~ 13 | 194 | 2A-UNC | yes |
Loading...
Méthode de montage | À visser | Prévention contre le desserrage | Non fourni | Forme de l'orifice pour clé | Négatif |
---|---|---|---|---|---|
Temperature min.(°C) | -22 | Spring | Stainless steel | Version | Pin |
Montage | slot | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs, avec embout sphérique et fente - INCH, le numéro d'article est le suivant: 2B020.0276.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2B020.0276.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau de l'embout
Matériau du corps
Course S(mm)
Traitement de surface du corps principal
Traitement de surface d'embout
Traitement thermique de l'embout
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
F1(N)
F2(N)
Temperature max.(°C)
Thread
Thread Lock
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2B020.0040 |
2B020.0042 |
2B020.0046 |
2B020.0278 |
2B020.0280 |
2B020.0282 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau de l'embout | Matériau du corps | Course S (mm) | Traitement de surface du corps principal | Traitement de surface d'embout | Traitement thermique de l'embout | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Temperature max. (°C) | Thread | Thread Lock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.61 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier | Acier | 0.065 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | 10-32 | 0.093 | 15/32 | ~ 1 | ~ 2.5 | 482 | 2A-UNF | - | ||
2.06 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier | Acier | 0.078 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | 1/4-20 | 0.119 | 17/32 | ~ 1.1 | ~ 3.5 | 482 | 2A-UNC | - | ||
2.22 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier | Acier | 0.084 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | 5/16-18 | 0.135 | 37/64 | ~ 1 | ~ 4 | 482 | 2A-UNC | - | ||
2.93 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier | Acier | 0.11 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | 3/8-16 | 0.186 | 5/8 | ~ 4.5 | ~ 16 | 194 | 2A-UNC | yes | ||
4.59 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier | Acier | 0.151 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | 1/2-13 | 0.248 | 3/4 | ~ 5 | ~ 22.4 | 194 | 2A-UNC | yes | ||
5.40 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier | Acier | 0.215 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | 5/8-11 | 0.31 | 1 1/16 | ~ 7 | ~ 43.5 | 194 | 2A-UNC | yes |