Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23170.0022 |
23170.0023 |
23170.0026 |
23170.0027 |
23170.0030 |
23170.0031 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | a (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | For screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.55 € | 1 | 4 jours | 10 | 40 | 22 | 60 | 35 | 250 | 68 | 160 | 45 | M20 | |||
121.46 € | 1 | 4 jours | 10 | 40 | 22 | 60 | 35 | 315 | 68 | 220 | 45 | M20 | |||
131.54 € | 1 | 4 jours | 10 | 40 | 26 | 70 | 43 | 250 | 83 | 140 | 56 | M24 | |||
214.48 € | 1 | 4 jours | 10 | 40 | 26 | 70 | 43 | 315 | 83 | 200 | 56 | M24 | |||
225.38 € | 1 | 4 jours | 10 | 50 | 33 | 80 | 50 | 315 | 88 | 200 | 56 | M30 | |||
265.88 € | 1 | 4 jours | 10 | 50 | 33 | 80 | 50 | 400 | 88 | 283 | 56 | M30 |
Loading...
Matériau | Acier | Type | Corps principal | Type | Type à maintien |
---|---|---|---|---|---|
Type de longueur du bras | Standard | Sans minéraux de conflit | yes | Conformité REACH | yes |
Configurer
Propriétés de base
a(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
For screw
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles