Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23170.0031
Référence pièce
|
---|
23170.0031 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | a (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | For screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256.60 € | 1 | 3 jours | 10 | 50 | 33 | 80 | 50 | 400 | 88 | 283 | 56 | M30 |
Loading...
Matériau | Acier | Type | Corps principal | Type | Type à maintien |
---|---|---|---|---|---|
Type de longueur du bras | Standard | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Brides, à nez, fermées, le numéro d'article est le suivant: 23170.0031.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23170.0031.
Configurer
Propriétés de base
Type
a(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
For screw
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
23170.0022 |
23170.0023 |
23170.0026 |
23170.0027 |
23170.0030 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | a (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | For screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.83 € | 1 | 3 jours | 10 | 40 | 22 | 60 | 35 | 250 | 68 | 160 | 45 | M20 | |||
117.28 € | 1 | 3 jours | 10 | 40 | 22 | 60 | 35 | 315 | 68 | 220 | 45 | M20 | |||
127.02 € | 1 | 3 jours | 10 | 40 | 26 | 70 | 43 | 250 | 83 | 140 | 56 | M24 | |||
207.06 € | 1 | 3 jours | 10 | 40 | 26 | 70 | 43 | 315 | 83 | 200 | 56 | M24 | |||
217.50 € | 1 | 3 jours | 10 | 50 | 33 | 80 | 50 | 315 | 88 | 200 | 56 | M30 |