Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Brides, à bille tronquée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23180.0007
23180.0009
23180.0011
23180.0014
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSa3
(mm)
b1
(mm)
d3
(mm)
h
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)

22.66 €

Disponible Jour même

Stock

102.56.65.81.6505

26.90 €

Disponible Jour même

Stock

10397.22606.5

34.38 €

Disponible Jour même

Stock

103.5118.62.7807.5

38.33 €

Disponible Jour même

Stock

1041310.53.512510.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal Type Type à maintien
Type de longueur du bras Standard Ball(mm) Ball-bearing steel, hardened, bright Clamps Heat-treated steelened
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique