Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23180.0211
Référence pièce
|
---|
23180.0211 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | a1 (mm) | a2 (mm) | a3 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | d | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.06 € | 1 | 2 jours | 10 | 15 | 5 | 3.5 | 11 | 25 | 11.5 | - | 125 | 28 | 36 | 21 | 52 |
Loading...
Matériau | Acier | Type | Corps principal | Type | Type à maintien |
---|---|---|---|---|---|
Type de longueur du bras | Standard | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Propriétés de base
d
Type
a1(mm)
a2(mm)
a3(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles