Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23185.0312
Référence pièce
|
---|
23185.0312 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | a1 (mm) | a2 (mm) | a3 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | d1 (mm) | d2 | h1 (mm) | h2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | s (mm) | WS1 (mm) | WS2 (mm) | Clamping force (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.53 € | 1 | 3 jours | 10 | 27 | 12 | 17 | 44 | 30 | 13 | M12 | 0 - 30 | 18 | 115 | 25 | 30 | 100 | 11 | 18 | 4 | 30 |
Loading...
Matériau | Acier | Type | Corps principal | Type | Type à maintien |
---|---|---|---|---|---|
Type de longueur du bras | Standard | Clamps | Steel, tempered, zinc-plated | Nut | Heat-treated steel |
Disc | Heat-treated steel | Screw | Heat-treated steel | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Brides, crocodiles, avec contrepartie réglable, avec goujon fileté, à six pans creux, le numéro d'article est le suivant: 23185.0312.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23185.0312.
Configurer
Propriétés de base
Type
a1(mm)
a2(mm)
a3(mm)
b1(mm)
b2(mm)
d1(mm)
d2
h1(mm)
h2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
s(mm)
WS1(mm)
WS2(mm)
Clamping force(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
23185.0313 |
23185.0314 |
23185.0315 |
23185.0316 |
23185.0317 |
23185.0318 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | a1 (mm) | a2 (mm) | a3 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | d1 (mm) | d2 | h1 (mm) | h2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | s (mm) | WS1 (mm) | WS2 (mm) | Clamping force (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.33 € | 1 | 3 jours | 10 | 27 | 12 | 17 | 44 | 30 | 13 | M12 | 0 - 55 | 18 | 115 | 25 | 30 | 125 | 11 | 18 | 4 | 30 | |||
127.84 € | 1 | 3 jours | 10 | 36 | 17 | 21 | 55 | 41 | 17 | M12 | 0 - 50 | 20 | 150 | 35 | 36 | 125 | 12 | 18 | 4 | 40 | |||
125.52 € | 1 | 3 jours | 10 | 36 | 17 | 21 | 55 | 41 | 17 | M12 | 0 - 70 | 20 | 150 | 35 | 36 | 160 | 12 | 18 | 4 | 40 | |||
129.01 € | 1 | 3 jours | 10 | 36 | 17 | 21 | 55 | 41 | 17 | M16 | 0 - 40 | 20 | 150 | 35 | 36 | 125 | 12 | 24 | 4 | 40 | |||
132.70 € | 1 | 3 jours | 10 | 36 | 17 | 21 | 55 | 41 | 17 | M16 | 0 - 70 | 20 | 150 | 35 | 36 | 160 | 12 | 24 | 4 | 40 | |||
155.44 € | 1 | 3 jours | 10 | 42 | 20 | 27 | 62 | 30 | 21 | M16 | 0 - 40 | 30 | 187 | 44 | 44 | 160 | 14 | 24 | 4 | 60 |