Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23185.0413
Référence pièce
|
---|
23185.0413 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | a (mm) | b (mm) | d1 (mm) | d2 | d3 (mm) | d4 | h1 (mm) | h2 (mm) | k (mm) | l (mm) | For clamps d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.01 € | 1 | 3 jours | 10 | 16 | 42 | M12 | 36 | M5 | 54 | 10 | 10 - 80 | 35 | 94 | 17 |
Loading...
Matériau | Acier | Type | Corps principal | Type | Composants périphériques |
---|---|---|---|---|---|
Body | Steel, tempered, zinc-plated | Supporting bolt | Heat-treated steel, quality 8.8 | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Extension d'appui, pour brides crocodiles, avec appui réglable, le numéro d'article est le suivant: 23185.0413.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23185.0413.
Configurer
Propriétés de base
Type
a(mm)
b(mm)
d1(mm)
d2
d3(mm)
d4
h1(mm)
h2(mm)
k(mm)
l(mm)
For clamps d1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
23185.0410 |
23185.0412 |
23185.0416 |
23185.0417 |
23185.0420 |
23185.0421 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | a (mm) | b (mm) | d1 (mm) | d2 | d3 (mm) | d4 | h1 (mm) | h2 (mm) | k (mm) | l (mm) | For clamps d1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.81 € | 1 | 3 jours | 10 | 10 | 30 | M10 | 30 | M5 | 44 | 8 | 8 - 30 | 30 | 39 | 13 | |||
39.44 € | 1 | 3 jours | 10 | 16 | 42 | M12 | 36 | M5 | 54 | 10 | 10 - 37 | 35 | 49 | 17 | |||
44.77 € | 1 | 3 jours | 10 | 20 | 50 | M16 | 42 | M5 | 60 | 13 | 13 - 41 | 40 | 55 | 21 | |||
48.49 € | 1 | 3 jours | 10 | 20 | 50 | M16 | 42 | M5 | 60 | 13 | 13 - 73 | 40 | 90 | 21 | |||
59.74 € | 1 | 3 jours | 10 | 25 | 50 | M20 | 50 | M6 | 70 | 16 | 16 - 52 | 50 | 69 | 25 | |||
74.28 € | 1 | 3 jours | 10 | 25 | 50 | M20 | 50 | M6 | 70 | 16 | 16 - 91 | 50 | 109 | 25 |