Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23190.0035
Référence pièce
|
---|
23190.0035 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | a (mm) | b1 (mm) | d | h2 min. (mm) | h2 max. (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | s (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.47 € | 1 | 2 jours | 10 | 12 | 14 | M12 | 10 | 26 | 100 | 15 | 80 | 12 | 3 |
Loading...
Matériau | Acier | Type | Corps principal | Type | Type à maintien |
---|---|---|---|---|---|
Clamps | Heat-treated steelened | Soft face | Brass, brazed | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Brides, avec plaque de protection, le numéro d'article est le suivant: 23190.0035.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23190.0035.
Configurer
Propriétés de base
Type
a(mm)
b1(mm)
d
h2 min.(mm)
h2 max.(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
s(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
23190.0015 |
23190.0016 |
23190.0020 |
23190.0036 |
23190.0037 |
23190.0038 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | a (mm) | b1 (mm) | d | h2 min. (mm) | h2 max. (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | s (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.39 € | 1 | 2 jours | 10 | 8 | 9 | M8 | 8 | 15 | 60 | 10 | 50 | 8 | 2 | |||
40.14 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 9 | M8 | 8 | 45 | 60 | 10 | 80 | 8 | 2 | |||
26.23 € | 2 | 2 jours | 10 | - | 11 | M10 | - | - | 80 | 12 | - | 10 | 2 | |||
55.51 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 14 | M12 | 10 | 71 | 100 | 15 | 125 | 12 | 3 | |||
54.47 € | 1 | 2 jours | 10 | 14 | 14 | M12 | 10 | 24 | 100 | 15 | 80 | 12 | 3 | |||
55.51 € | 1 | 2 jours | 10 | 14 | 14 | M12 | 10 | 69 | 100 | 15 | 125 | 12 | 3 |