Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23190.0045
Référence pièce
|
---|
23190.0045 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | a (mm) | b1 (mm) | d | h2 min. (mm) | h2 max. (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | s (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.03 € | 1 | 2 jours | 10 | 16 | 18 | M16 | 12 | 30 | 125 | 20 | 100 | 16 | 3 |
Loading...
Matériau | Acier | Type | Corps principal | Type | Type à maintien |
---|---|---|---|---|---|
Clamps | Heat-treated steelened | Soft face | Brass, brazed | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Configurer
Propriétés de base
Type
a(mm)
b1(mm)
d
h2 min.(mm)
h2 max.(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
s(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles