Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23220.0150
Référence pièce
|
---|
23220.0150 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | d1 (mm) | d2 | e (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | R (mm) | Load capacity max. (kN) | Stroke (mm) | For Clamping Lever: d1 (mm) | For Clamping Lever: d2 (metr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314.83 € | 1 | 3 jours | 10 | 50 | 25 | 13 | M10 | 20 | 24400.0411 | 24 | 14 | 14 | 150 | 90 | 20 | - | 17 | 74 | - | 15 | 2.5 | 6 | 22 | M8 |
Loading...
Matériau | Acier | Type | Corps principal | Type | Type pousser-tirer latéral, montage possible à 360° |
---|---|---|---|---|---|
Handle | zinc die-cast | Clamp | Steel, case-hardened, blackened, ground | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Appuis antivibratoires, le numéro d'article est le suivant: 23220.0150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23220.0150.
Configurer
Propriétés de base
l4(mm)
l7(mm)
Type
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
d1(mm)
d2
e(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l5(mm)
l6(mm)
R(mm)
Load capacity max.(kN)
Stroke(mm)
For Clamping Lever: d1(mm)
For Clamping Lever: d2 (metr.)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
23220.0085 |
23220.0170 |
23220.0300 |
23220.0450 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | d1 (mm) | d2 | e (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | R (mm) | Load capacity max. (kN) | Stroke (mm) | For Clamping Lever: d1 (mm) | For Clamping Lever: d2 (metr.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228.52 € | 1 | 3 jours | 10 | 30 | 10 | 8.5 | M8 | 13 | 24400.0311 | 19.5 | 11.5 | 11.5 | 75 | 35 | 13 | - | 13 | 62 | 5 | - | 0.5 | 3 | 18 | M6 | |||
422.11 € | 1 | 3 jours | 10 | 60 | 20 | 17 | M16 | 26 | 24400.0611 | 34 | 21.5 | 21.5 | 170 | 100 | 25 | - | 27 | 108 | 11 | - | 5 | 11 | 30 | M12 | |||
452.86 € | 1 | 3 jours | 10 | 50 | 25 | 13 | M10 | 20 | 24400.0411 | 24 | 14 | 14 | 300 | 100 | 30 | 160 | 17 | 74 | - | 15 | 2.5 | 6 | 22 | M8 | |||
647.03 € | 1 | 3 jours | 10 | 85 | 40 | 25 | M20 | 32 | 24420.021 | 40 | 25 | 25 | 387 | 110 | 30 | 200 | 30 | 89 | - | 24 | 10 | 11 | 25 | M10 |