Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23220.0300
Référence pièce
|
---|
23220.0300 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | d1 (mm) | d2 | e (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | R (mm) | Load capacity max. (kN) | Stroke (mm) | For Clamping Lever: d1 (mm) | For Clamping Lever: d2 (metr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
452.86 € | 1 | 3 jours | 10 | 50 | 25 | 13 | M10 | 20 | 24400.0411 | 24 | 14 | 14 | 300 | 100 | 30 | 160 | 17 | 74 | - | 15 | 2.5 | 6 | 22 | M8 |
Loading...
Matériau | Acier | Type | Corps principal | Type | Type pousser-tirer latéral, montage possible à 360° |
---|---|---|---|---|---|
Handle | zinc die-cast | Clamp | Steel, case-hardened, blackened, ground | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Configurer
Propriétés de base
l7(mm)
Type
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
d1(mm)
d2
e(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
R(mm)
Load capacity max.(kN)
Stroke(mm)
For Clamping Lever: d1(mm)
For Clamping Lever: d2 (metr.)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles