Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23470.0010
Référence pièce
|
---|
23470.0010 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Type | Type | b (mm) | d | d1 (mm) | d2 | d3 (mm) | d4 | l (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | Carrying force (kN) | For Size (mm) | Size Range (mm) | Caps | holder | Screw Jacks | Conflict Minerals free | REACH compliant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.59 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier inoxydable | Corps principal | Type à maintien | - | - | 50 | 50 | Tr 30 x 4 | 12 | - | 70 | 100 | - | - | 60 | - | - | Steel, case-hardened | Steel | Steel 1.0503 varnished | yes | yes |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Appuis réglables, le numéro d'article est le suivant: 23470.0010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23470.0010.
Configurer
Propriétés de base
b(mm)
d
l(mm)
l3(mm)
l4(mm)
For Size(mm)
Size Range(mm)
Type
Matériau
Type
Type
d1(mm)
d2
d3(mm)
d4
l1(mm)
l2(mm)
Carrying force(kN)
Caps
holder
Screw Jacks
Conflict Minerals free
REACH compliant
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
23470.0005 |
23470.0006 |
23470.0007 |
23470.0014 |
23470.0021 |
23470.0030 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Type | Type | b (mm) | d | d1 (mm) | d2 | d3 (mm) | d4 | l (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | Carrying force (kN) | For Size (mm) | Size Range (mm) | Caps | holder | Screw Jacks | Conflict Minerals free | REACH compliant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier inoxydable | Corps principal | Type à maintien | - | - | 31 | 31 | Tr 20 x 4 | - | - | 38 | 50 | - | - | 15 | - | - | Steel, case-hardened | Steel | Steel 1.0503 varnished | yes | yes | |||
47.31 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier inoxydable | Corps principal | Type à maintien | - | - | 50 | 50 | Tr 30 x 4 | 12 | - | 42 | 52 | - | - | 60 | - | - | Steel, case-hardened | Steel | Steel 1.0503 varnished | yes | yes | |||
48.26 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier inoxydable | Corps principal | Type à maintien | - | - | 50 | 50 | Tr 30 x 4 | 12 | - | 50 | 70 | - | - | 60 | - | - | Steel, case-hardened | Steel | Steel 1.0503 varnished | yes | yes | |||
97.50 € | 1 | 3 jours | 10 | Acier inoxydable | Corps principal | Type à maintien | - | - | 69 | 69 | Tr 40 x 7 | 12 | - | 100 | 140 | - | - | 100 | - | - | Steel, case-hardened | Steel | Steel 1.0503 varnished | yes | yes | |||
188.50 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | Corps principal | Type à maintien | - | - | 80 | 70 | Tr 50 x 8 | 12 | - | 140 | 210 | - | - | 170 | - | - | Steel, case-hardened | Steel | Steel 1.0503 varnished | yes | yes | |||
374.22 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | Corps principal | Type à maintien | - | - | 100 | 80 | Tr 65 x 10 | 12 | - | 190 | 300 | - | - | 350 | - | - | Steel, case-hardened | Steel | Steel 1.0503 varnished | yes | yes |