Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23690.0012
Référence pièce
|
---|
23690.0012 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | b (mm) | d1 (mm) | d2 | h1 max. (mm) | h1 min. (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | s (mm) | WS (mm) | Clamping force (kN) | Tightening torque max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297.88 € | 1 | 3 jours | 10 | 45 | M12 | M8 | 60 | 40 | 59 | 95 | 134 | 70 | 13 | 10 | 43 | 16 | 15 | 45 |
Loading...
Matériau | Acier | Type | Corps principal | Type | Type à maintien |
---|---|---|---|---|---|
Type de hauteur du bras | Standard | l3(mm) | 50 | Body | Heat-treated steel coated |
Clamping Levers | Heat-treated steel, tempered, silver coated | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Brides compactes, le numéro d'article est le suivant: 23690.0012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23690.0012.
Configurer
Propriétés de base
Type
b(mm)
d1(mm)
d2
h1 max.(mm)
h1 min.(mm)
h2(mm)
h3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l4(mm)
l5(mm)
s(mm)
WS(mm)
Clamping force(kN)
Tightening torque max.(Nm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
23690.0016 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | b (mm) | d1 (mm) | d2 | h1 max. (mm) | h1 min. (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | s (mm) | WS (mm) | Clamping force (kN) | Tightening torque max. (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390.92 € | 1 | 3 jours | 10 | 55 | M16 | M12 | 85 | 47 | 70 | 126 | 213 | 120 | 17 | 12.5 | 85 | 18 | 25 | 75 |