Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23700.0016
Référence pièce
|
---|
23700.0016 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | a (mm) | b (mm) | b1 (mm) | c (mm) | e (mm) | f (mm) | g | h1 (mm) | h2 (mm) | i (mm) | l (mm) | n (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348.34 € | 1 | 3 jours | 10 | 30 | 30 | 40 | 78 | 142 | 30 | M16 | 60 - 96 | 145 | 14 | 50 | 13 |
Loading...
Matériau | Acier | Type | Corps principal | Type | Type à maintien |
---|---|---|---|---|---|
Type de hauteur du bras | Standard | Body | Steelened | Wearing parts | Heat-treated steel |
Pull-rod | Special steel | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Brides équipées réglables, le numéro d'article est le suivant: 23700.0016.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23700.0016.
Configurer
Propriétés de base
Type
a(mm)
b(mm)
b1(mm)
c(mm)
e(mm)
f(mm)
g
h1(mm)
h2(mm)
i(mm)
l(mm)
n(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
23700.0012 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | a (mm) | b (mm) | b1 (mm) | c (mm) | e (mm) | f (mm) | g | h1 (mm) | h2 (mm) | i (mm) | l (mm) | n (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277.57 € | 1 | 3 jours | 10 | 25 | 25 | 35 | 65 | 110 | 20 | M12 | 48 - 78 | 112 | 12.5 | 40 | 10 |