Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23700.0216
Référence pièce
|
---|
23700.0216 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | a (mm) | b (mm) | c (mm) | g | h1 (mm) | h2 (mm) | i (mm) | k (mm) | l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241.74 € | 1 | 3 jours | 10 | 60 | 30 | 112 | M16 | 42 - 68 | 30 | 48 | 34 | 50 |
Loading...
Matériau | Acier | Type | Corps principal | Type | Composants périphériques |
---|---|---|---|---|---|
Body | Steelened | Wearing parts | Heat-treated steel | Pull-rod | Special steel |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Propriétés de base
Type
a(mm)
b(mm)
c(mm)
g
h1(mm)
h2(mm)
i(mm)
k(mm)
l(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles