Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23700.0312
Référence pièce
|
---|
23700.0312 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | a (mm) | b (mm) | b1 (mm) | c (mm) | f (mm) | g | i (mm) | k (mm) | l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.36 € | 1 | 3 jours | 10 | 30 | 25 | 30 | 65 | 12.5 | M12 | 12.5 | 20 | 40 |
Loading...
Matériau | Acier | Type | Corps principal | Type | Composants périphériques |
---|---|---|---|---|---|
Body | Steelened | Wearing parts | Heat-treated steel | Pull-rod | Special steel |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Eléments de base, le numéro d'article est le suivant: 23700.0312.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23700.0312.
Configurer
Propriétés de base
Type
a(mm)
b(mm)
b1(mm)
c(mm)
f(mm)
g
i(mm)
k(mm)
l(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
23700.0316 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | a (mm) | b (mm) | b1 (mm) | c (mm) | f (mm) | g | i (mm) | k (mm) | l (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.21 € | 1 | 3 jours | 10 | 40 | 30 | 40 | 80 | 17 | M16 | 16 | 25 | 50 |