• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rondelles amovibles , DIN 6372

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22290.0006
22290.0008
22290.0010
22290.0012
22290.0016
22290.0020
22290.0024
22290.0030
22290.0036
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSdu moyeu
(mm)
D.I.
(mm)
Épaisseur/longueur
(mm)
d3
(mm)
b
(mm)
l
(mm)

5.72 €

Disponible Jour même

Stock

-2216666.40.8

7.10 €

Disponible Jour même

Stock

102821788.41

8.25 €

Disponible Jour même

Stock

10342581010.51.2

8.91 €

Disponible Jour même

Stock

104030912131.8

13.81 €

Disponible Jour même

Stock

1056371216171.8

22.55 €

Disponible Jour même

Stock

1064451420212

27.06 €

Disponible Jour même

Stock

1075521624252

40.92 €

Disponible Jour même

Stock

1090651830312

50.05 €

Disponible Jour même

Stock

10100752036372.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Droit Forme intérieure Trou fendu, cranté Matériau Acier
Traitement de surface Revêtement oxydé noir Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique