Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22860.0016 |
22860.0022 |
22860.0032 |
22860.0050 |
22860.0116 |
22860.0122 |
22860.0132 |
22860.0150 |
22860.0816 |
22860.0822 |
22860.0832 |
22860.0850 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre externe de la pièce à montage circulaire (Ø) | Température maximale de fonctionnement (°C) | Sight Opening (mm) | Conflict Minerals free | REACH compliant | b min. (mm) | d [h9] (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | e (mm) | l1 (mm) | h (mm) | l7 (mm) | x (mm) | Temperature min. (℃) | Seal ring | Reflector | Ring nut | Oil-sight glass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.72 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | 70 | 16 | yes | yes | 9 | - | 16 | 25 | 2.2 | 25 | 21 | 3.5 | - | 3.5 | ~ 15 | -20 | Resistant to oil and gasoline | Plastic, white | Aluminium | Plexiglass (PMMA) clear | |||
12.64 € | 2 | 4 jours | 10 | 28 | 70 | 22 | yes | yes | 10 | - | 22 | 35 | 3 | 35 | 30 | 4.5 | - | 4.5 | ~ 15 | -20 | Resistant to oil and gasoline | Plastic, white | Aluminium | Plexiglass (PMMA) clear | |||
14.16 € | 1 | 4 jours | 10 | 38 | 70 | 32 | yes | yes | 12 | - | 32 | 45 | 3 | 45 | 40 | 5.5 | - | 5.5 | ~ 18 | -20 | Resistant to oil and gasoline | Plastic, white | Aluminium | Plexiglass (PMMA) clear | |||
25.41 € | 1 | 4 jours | 10 | 58 | 70 | 50 | yes | yes | 14 | - | 50 | 64 | 3 | 64 | 58.5 | 5.5 | - | 5.5 | ~ 22 | -20 | Resistant to oil and gasoline | Plastic, white | Aluminium | Plexiglass (PMMA) clear | |||
12.94 € | 2 | 2 jours | 10 | 20 | 70 | 16 | yes | yes | 9 | - | 16 | 25 | 2.2 | 25 | 21 | 3.5 | 5 | 3.5 | ~ 15 | -20 | Resistant to oil and gasoline | Plastic, white | Aluminium | Plexiglass (PMMA) clear | |||
13.86 € 8.59 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 28 | 70 | 22 | yes | yes | 10 | - | 22 | 35 | 3 | 35 | 30 | 4.5 | 6 | 4.5 | ~ 15 | -20 | Resistant to oil and gasoline | Plastic, white | Aluminium | Plexiglass (PMMA) clear | |||
15.13 € | 1 | 4 jours | 10 | 38 | 70 | 32 | yes | yes | 12 | - | 32 | 45 | 3 | 45 | 40 | 5.5 | 8 | 5.5 | ~ 18 | -20 | Resistant to oil and gasoline | Plastic, white | Aluminium | Plexiglass (PMMA) clear | |||
26.27 € | 1 | 4 jours | 10 | 58 | 70 | 50 | yes | yes | 14 | - | 50 | 64 | 3 | 64 | 58.5 | 5.5 | 10 | 5.5 | ~ 22 | -20 | Resistant to oil and gasoline | Plastic, white | Aluminium | Plexiglass (PMMA) clear | |||
- | 8.64 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | 16 | - | - | - | 2 | 16 | - | 2.2 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 9.04 € 5.60 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | - | 22 | - | - | - | 2.8 | 22 | - | 3 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 9.33 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | 32 | - | - | - | 2.8 | 32 | - | 3 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 9.87 € | 1 | 4 jours | 10 | - | - | 50 | - | - | - | 2.8 | 50 | - | 3 | - | 58.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Type | Type rond | Type circulaire | Enchâssement (avec collier) | Fonctions supplémentaires pour visibilité de niveau | Ligne |
---|---|---|---|---|---|
Autres fonctions supplémentaires | Non fourni | Matériau du corps | Plastique | Preferential Origin | CE |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre externe de la pièce à montage circulaire(Ø)
Température maximale de fonctionnement(°C)
Sight Opening(mm)
Conflict Minerals free
REACH compliant
b min.(mm)
d [h9](mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
e(mm)
l1(mm)
h(mm)
l7(mm)
x(mm)
Temperature min.(℃)
Seal ring
Reflector
Ring nut
Oil-sight glass
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles