Poussoirs, à bille et six pans creux

Poussoirs, à bille et six pans creux

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Poussoirs, à bille et six pans creux
  • Poussoirs, à bille et six pans creux
  • Poussoirs, à bille et six pans creux
  • Poussoirs, à bille et six pans creux
  • En promotion
Utilisation pour localiser un élément, appliquer une pression, bloquer en position ou éjecter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spring Plungers • with ball and internal hexagon, EH 22030.

Product Description

Spring plungers can be used for locating or for applying pressure, as a detent or for ejection.

Material

Body
• Free cutting steel, blackened
• Stainless steel 1.4305
Ball
• Ball-bearing steel, hardened
• Stainless steel, hardened
Spring
• Stainless steel

Characteristic

Standard spring load: no marking
Reinforced spring load: marked with two lines
 
Standard spring load                             Heavy spring load

Notes

Special types on request.
Spring plungers are specially tested for spring range and forces.

References

Thread lock on request, please refer to appendix - Technical Data -
Calculation of indexing resistance, please refer to appendix - Technical Data -

Drawing

Order Information

DimensionsWSStrokeSpring load1)Operating temperature rangeWeightArt. No.
d1d2l sF1F2max.  
     ~~   
[mm][mm][mm][N][°C][g] 
free cutting steel, standard spring load
M 31.581.50.43.04.52500.222030.0003
M 42.5122.00.88.514.02500.622030.0004
M 53.0142.50.98.014.02501.222030.0005
M 63.5153.01.011.018.02501.722030.0006
M 84.5184.01.518.031.02503.922030.0008
M106.0235.02.024.045.02508.022030.0010
M128.0266.02.526.049.025013.022030.0012
M1610.0338.03.541.086.025032.022030.0016
M2012.04310.04.556.0111.025067.022030.0020
M2415.04812.05.581.0151.0250105.022030.0024
free cutting steel, heavy spring load
M 42.5122.00.812.018.02500.622030.0044
M 53.0142.50.915.022.02501.222030.0045
M 63.5153.01.019.028.02501.722030.0046
M 84.5184.01.536.062.02504.022030.0048
M106.0235.02.057.0104.02508.222030.0050
M128.0266.02.561.0110.025013.022030.0052
M1610.0338.03.568.0142.025032.022030.0056
M2012.04310.04.584.0166.025067.022030.0060
M2415.04812.05.5127.0237.0250106.022030.0064
stainless steel, standard spring load
M 31.581.50.43.04.52500.222030.0203
M 42.5122.00.88.514.02500.622030.0204
M 53.0142.50.98.014.02501.222030.0205
M 63.5153.01.011.018.02501.722030.0206
M 84.5184.01.518.031.02504.022030.0208
M106.0235.02.024.045.02508.022030.0210
M128.0266.02.526.049.025012.022030.0212
M1610.0338.03.541.086.025032.022030.0216
M2012.04310.04.556.0111.025067.022030.0220
M2415.04812.05.581.0151.0250106.022030.0224
stainless steel, heavy spring load
M 42.5122.00.812.018.02500.622030.0244
M 53.0142.50.915.022.02501.222030.0245
M 63.5153.01.019.028.02501.822030.0246
M 84.5184.01.536.062.02504.022030.0248
M106.0235.02.057.0104.02508.222030.0250
M128.0266.02.561.0110.025013.022030.0252
M1610.0338.03.568.0142.025032.022030.0256
M2012.04310.04.584.0166.025067.022030.0260
M2415.04812.05.5127.0237.0250106.022030.0264
1) statistical average value

Application Example

Référence pièce
22030.0003
22030.0004
22030.0005
22030.0006
22030.0008
22030.0010
22030.0012
22030.0016
22030.0020
22030.0024
22030.0043
22030.0044
22030.0045
22030.0046
22030.0048
22030.0050
22030.0052
22030.0056
22030.0060
22030.0064
22030.0203
22030.0204
22030.0205
22030.0206
22030.0208
22030.0210
22030.0212
22030.0216
22030.0220
22030.0224
22030.0243
22030.0244
22030.0245
22030.0246
22030.0248
22030.0250
22030.0252
22030.0256
22030.0260
22030.0264
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéthode de montage Matériau de l'embout Matériau du corps Diam. extérieur / filetage M
(mm)
Course S
(mm)
Prévention contre le desserrage Traitement de surface du corps principal Traitement thermique de l'embout Charge initiale (plage)
(N)
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
d1 d2
(mm)
Bille l
(mm)
WS
(mm)
Corps Poids
(g)

1.87 €

1 Jour même

Stock

10Screw (hexagon)AcierAcier30,4PresenceTriiron FilmHardening0.01 à 5034,5M31,5acier à roulement, trempé81,5--

1.66 €

1 Jour même

Stock

10Screw (hexagon)AcierAcier40,8PresenceTriiron FilmHardening0.01 à 508,514M42,5acier à roulement, trempé122--

1.66 €

1 Jour même

Stock

10Screw (hexagon)AcierAcier50,9PresenceTriiron FilmHardening0.01 à 50814M53acier à roulement, trempé142,5--

1.66 €

1 Jour même

Stock

10Screw (hexagon)AcierAcier61PresenceTriiron FilmHardening0.01 à 501118M63,5acier à roulement, trempé153--

2.12 €

1 Jour même

Stock

10Screw (hexagon)AcierAcier81,5PresenceTriiron FilmHardening0.01 à 501831M84,5acier à roulement, trempé184--

2.35 €

1 Jour même

Stock

10Screw (hexagon)AcierAcier102PresenceTriiron FilmHardening0.01 à 502445M106acier à roulement, trempé235--

3.14 €

1 Jour même

Stock

10Screw (hexagon)AcierAcier122,5PresenceTriiron FilmHardening0.01 à 502649M128acier à roulement, trempé266--

4.53 €

1 4 jours 10Screw (hexagon)AcierAcier163,5PresenceTriiron FilmHardening0.01 à 504186M1610acier à roulement, trempé338--

6.52 €

1 2 jours 10Screw (hexagon)AcierAcier204,5PresenceTriiron FilmHardening50,01 à 10056111M2012acier à roulement, trempé4310--

10.21 €

1 Jour même

Stock

10Screw (hexagon)AcierAcier245,5PresenceTriiron FilmHardening50,01 à 10081151M2415acier à roulement, trempé4812--

1.78 €

1 4 jours ---Acier30,4----59M31,5acier à roulement, trempé81,5acier de décolletage, bruni0,3

1.76 €

1 4 jours -------------------

1.77 €

1 Jour même

Stock

10Screw (hexagon)AcierAcier50,9PresenceTriiron FilmHardening0.01 à 501522M53acier à roulement, trempé142,5--

1.77 €

1 Jour même

Stock

10Screw (hexagon)AcierAcier61PresenceTriiron FilmHardening0.01 à 501928M63,5acier à roulement, trempé153--

2.32 €

1 Jour même

Stock

10Screw (hexagon)AcierAcier81,5PresenceTriiron FilmHardening0.01 à 503662M84,5acier à roulement, trempé184--

2.44 €

1 Jour même

Stock

10Screw (hexagon)AcierAcier102PresenceTriiron FilmHardening50,01 à 10057104M106acier à roulement, trempé235--

3.39 €

1 Jour même

Stock

10Screw (hexagon)AcierAcier122,5PresenceTriiron FilmHardening50,01 à 10061110M128acier à roulement, trempé266--

4.73 €

1 4 jours 10Screw (hexagon)AcierAcier163,5PresenceTriiron FilmHardening50,01 à 10068142M1610acier à roulement, trempé338--

7.08 €

1 4 jours 10Screw (hexagon)AcierAcier204,5PresenceTriiron FilmHardening50,01 à 10084166M2012acier à roulement, trempé4310--

10.62 €

1 2 jours 10Screw (hexagon)AcierAcier245,5PresenceTriiron FilmHardening100,01 à 300127237M2415acier à roulement, trempé4812--

4.65 €

1 Jour même

Stock

10Screw (hexagon)Acier inoxydableAcier inoxydable30,4PresenceNoHardening0.01 à 5034,5M31,5inox trempé81,5--

4.26 €

1 Jour même

Stock

10Screw (hexagon)Acier inoxydableAcier inoxydable40,8PresenceNoHardening0.01 à 508,514M42,5inox trempé122--

4.26 €

1 Jour même

Stock

10Screw (hexagon)Acier inoxydableAcier inoxydable50,9PresenceNoHardening0.01 à 50814M53inox trempé142,5--

4.26 €

1 2 jours 10Screw (hexagon)Acier inoxydableAcier inoxydable61PresenceNoHardening0.01 à 501118M63,5inox trempé153--

4.66 €

1 Jour même

Stock

10Screw (hexagon)Acier inoxydableAcier inoxydable81,5PresenceNoHardening0.01 à 501831M84,5inox trempé184--

5.47 €

1 Jour même

Stock

10Screw (hexagon)Acier inoxydableAcier inoxydable102PresenceNoHardening0.01 à 502445M106inox trempé235--

7.19 €

1 Jour même

Stock

10Screw (hexagon)Acier inoxydableAcier inoxydable122,5PresenceNoHardening0.01 à 502649M128inox trempé266--

11.38 €

1 4 jours 10Screw (hexagon)Acier inoxydableAcier inoxydable163,5PresenceNoHardening0.01 à 504186M1610inox trempé338--

14.15 €

1 4 jours 10Screw (hexagon)Acier inoxydableAcier inoxydable204,5PresenceNoHardening50,01 à 10056111M2012inox trempé4310--

23.49 €

1 4 jours 10Screw (hexagon)Acier inoxydableAcier inoxydable245,5PresenceNoHardening50,01 à 10081151M2415inox trempé4812--

4.47 €

1 4 jours ---Acier inoxydable30,4----59M31,5inox trempé81,5inox 1.43050,3

4.61 €

1 4 jours -------------------

4.60 €

1 4 jours 10Screw (hexagon)Acier inoxydableAcier inoxydable50,9PresenceNoHardening0.01 à 501522M53inox trempé142,5--

4.60 €

1 Jour même

Stock

10Screw (hexagon)Acier inoxydableAcier inoxydable61PresenceNoHardening0.01 à 501928M63,5inox trempé153--

5.05 €

1 2 jours 10Screw (hexagon)Acier inoxydableAcier inoxydable81,5PresenceNoHardening0.01 à 503662M84,5inox trempé184--

5.78 €

1 2 jours 10Screw (hexagon)Acier inoxydableAcier inoxydable102PresenceNoHardening50,01 à 10057104M106inox trempé235--

7.83 €

1 Jour même

Stock

10Screw (hexagon)Acier inoxydableAcier inoxydable122,5PresenceNoHardening50,01 à 10061110M128inox trempé266--

11.78 €

1 4 jours 10Screw (hexagon)Acier inoxydableAcier inoxydable163,5PresenceNoHardening50,01 à 10068142M1610inox trempé338--

15.19 €

8.35 €

1 Jour même

Stock

10Screw (hexagon)Acier inoxydableAcier inoxydable204,5PresenceNoHardening50,01 à 10084166M2012inox trempé4310--

24.59 €

1 4 jours 10Screw (hexagon)Acier inoxydableAcier inoxydable245,5PresenceNoHardening100,01 à 300127237M2415inox trempé4812--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Ressort inox Température max.(°C) 250 Sans minerai de conflit oui
Conformité REACH oui

Assistance technique