Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22050.0408
![]() | Spring plungers can be used for locating or for applying pressure, as a detent or for ejection. |
![]() | ![]() | |
Standard spring load | Heavy spring load |
Dimensions | Stroke | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||
d1 | d2 | l | n | s | F1 | F2 | max. | ||
~ | ~ | ||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||
free cutting steel, standard spring load | |||||||||
M 3 | 1.5 | 7 | 0.40 | 0.4 | 3.0 | 4.5 | 250 | 0.2 | 22050.0003 |
M 4 | 2.5 | 9 | 0.60 | 0.8 | 8.5 | 14.0 | 250 | 0.4 | 22050.0004 |
M 5 | 3.0 | 12 | 0.80 | 0.9 | 8.0 | 14.0 | 250 | 1.0 | 22050.0005 |
M 6 | 3.5 | 14 | 1.00 | 1.0 | 11.0 | 18.0 | 250 | 1.7 | 22050.0006 |
M 8 | 4.5 | 16 | 1.20 | 1.5 | 18.0 | 31.0 | 250 | 3.5 | 22050.0008 |
M10 | 6.0 | 19 | 1.50 | 2.0 | 24.0 | 45.0 | 250 | 6.5 | 22050.0010 |
M12 | 8.0 | 22 | 2.00 | 2.5 | 26.0 | 49.0 | 250 | 11.0 | 22050.0012 |
M16 | 10.0 | 24 | 2.00 | 3.5 | 41.0 | 86.0 | 250 | 22.0 | 22050.0016 |
M20 | 12.0 | 30 | 2.50 | 4.5 | 56.0 | 111.0 | 250 | 45.0 | 22050.0020 |
M24 | 15.0 | 34 | 3.00 | 5.5 | 81.0 | 151.0 | 250 | 72.0 | 22050.0024 |
free cutting steel, heavy spring load | |||||||||
M 4 | 2.5 | 9 | 0.60 | 0.8 | 12.0 | 18.0 | 250 | 0.4 | 22050.0204 |
M 5 | 3.0 | 12 | 0.80 | 0.9 | 15.0 | 22.0 | 250 | 1.0 | 22050.0205 |
M 6 | 3.5 | 14 | 1.00 | 1.0 | 19.0 | 28.0 | 250 | 1.7 | 22050.0206 |
M 8 | 4.5 | 16 | 1.20 | 1.5 | 36.0 | 62.0 | 250 | 3.6 | 22050.0208 |
M10 | 6.0 | 19 | 1.50 | 2.0 | 57.0 | 104.0 | 250 | 6.7 | 22050.0210 |
M12 | 8.0 | 22 | 2.00 | 2.5 | 61.0 | 110.0 | 250 | 11.0 | 22050.0212 |
M16 | 10.0 | 24 | 2.00 | 3.5 | 68.0 | 142.0 | 250 | 23.0 | 22050.0216 |
M20 | 12.0 | 30 | 2.50 | 4.5 | 84.0 | 166.0 | 250 | 45.0 | 22050.0220 |
M24 | 15.0 | 34 | 3.00 | 5.5 | 127.0 | 237.0 | 250 | 72.0 | 22050.0224 |
stainless steel, standard spring load | |||||||||
M 2 | 1.0 | 4 | 0.25 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 250 | 0.1 | 22050.0402 |
M 3 | 1.5 | 7 | 0.40 | 0.4 | 3.0 | 4.5 | 250 | 0.2 | 22050.0403 |
M 4 | 2.5 | 9 | 0.60 | 0.8 | 8.5 | 14.0 | 250 | 0.5 | 22050.0404 |
M 5 | 3.0 | 12 | 0.80 | 0.9 | 8.0 | 14.0 | 250 | 1.0 | 22050.0405 |
M 6 | 3.5 | 14 | 1.00 | 1.0 | 11.0 | 18.0 | 250 | 1.7 | 22050.0406 |
M 8 | 4.5 | 16 | 1.20 | 1.5 | 18.0 | 31.0 | 250 | 3.6 | 22050.0408 |
M10 | 6.0 | 19 | 1.50 | 2.0 | 24.0 | 45.0 | 250 | 6.6 | 22050.0410 |
M12 | 8.0 | 22 | 2.00 | 2.5 | 26.0 | 49.0 | 250 | 11.0 | 22050.0412 |
M16 | 10.0 | 24 | 2.00 | 3.5 | 41.0 | 86.0 | 250 | 22.0 | 22050.0416 |
M20 | 12.0 | 30 | 2.50 | 4.5 | 56.0 | 111.0 | 250 | 45.0 | 22050.0420 |
M24 | 15.0 | 34 | 3.00 | 5.5 | 81.0 | 151.0 | 250 | 73.0 | 22050.0424 |
stainless steel, heavy spring load | |||||||||
M 4 | 2.5 | 9 | 0.60 | 0.8 | 12.0 | 18.0 | 250 | 0.5 | 22050.0604 |
M 5 | 3.0 | 12 | 0.80 | 0.9 | 15.0 | 22.0 | 250 | 1.0 | 22050.0605 |
M 6 | 3.5 | 14 | 1.00 | 1.0 | 19.0 | 28.0 | 250 | 1.7 | 22050.0606 |
M 8 | 4.5 | 16 | 1.20 | 1.5 | 36.0 | 62.0 | 250 | 3.7 | 22050.0608 |
M10 | 6.0 | 19 | 1.50 | 2.0 | 57.0 | 104.0 | 250 | 6.8 | 22050.0610 |
M12 | 8.0 | 22 | 2.00 | 2.5 | 61.0 | 110.0 | 250 | 11.0 | 22050.0612 |
M16 | 10.0 | 24 | 2.00 | 3.5 | 68.0 | 142.0 | 250 | 23.0 | 22050.0616 |
M20 | 12.0 | 30 | 2.50 | 4.5 | 84.0 | 166.0 | 250 | 45.0 | 22050.0620 |
M24 | 15.0 | 34 | 3.00 | 5.5 | 127.0 | 237.0 | 250 | 73.0 | 22050.0624 |
Référence pièce
|
---|
22050.0408 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de l'embout | Matériau du corps | Diam. extérieur / filetage M (mm) | Course S (mm) | Traitement de surface du corps principal | Charge initiale (plage) (N) | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | d1 | d2 (mm) | Bille | l (mm) | n (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 8 | 1.5 | Non fourni | 0.01 à 50 | 18 | 31 | M8 | 4.5 | Stainless Steel, hardened | 16 | 1.2 |
Loading...
Méthode de montage | Vis (fente droite) | Prévention contre le desserrage | Fourni | Traitement thermique de l'embout | Trempé |
---|---|---|---|---|---|
Ressort | Stainless Steel | Température max.(°C) | 250 | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs, à bille et fente, le numéro d'article est le suivant: 22050.0408.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22050.0408.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Matériau de l'embout
Matériau du corps
Diam. extérieur / filetage M(mm)
Course S(mm)
Traitement de surface du corps principal
Charge initiale (plage)(N)
Charge initiale(N)
d1
d2(mm)
Bille
l(mm)
n(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22050.0006 |
22050.0008 |
22050.0010 |
22050.0410 |
22050.0412 |
22050.0416 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau de l'embout | Matériau du corps | Diam. extérieur / filetage M (mm) | Course S (mm) | Traitement de surface du corps principal | Charge initiale (plage) (N) | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | d1 | d2 (mm) | Bille | l (mm) | n (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Acier | 6 | 1 | Revêtement oxydé noir | 0.01 à 50 | 11 | 18 | M6 | 3.5 | Ball-bearing Steel, hardened | 14 | 1 | |||
1.08 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Acier | 8 | 1.5 | Revêtement oxydé noir | 0.01 à 50 | 18 | 31 | M8 | 4.5 | Ball-bearing Steel, hardened | 16 | 1.2 | |||
1.17 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | Acier | 10 | 2 | Revêtement oxydé noir | 0.01 à 50 | 24 | 45 | M10 | 6 | Ball-bearing Steel, hardened | 19 | 1.5 | |||
3.67 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 10 | 2 | Non fourni | 0.01 à 50 | 24 | 45 | M10 | 6 | Stainless Steel, hardened | 19 | 1.5 | |||
4.57 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 12 | 2.5 | Non fourni | 0.01 à 50 | 26 | 49 | M12 | 8 | Stainless Steel, hardened | 22 | 2 | |||
5.80 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 16 | 3.5 | Non fourni | 0.01 à 50 | 41 | 86 | M16 | 10 | Stainless Steel, hardened | 24 | 2 |