Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22080.0410
![]() | Spring plungers can be used for locating or for applying pressure, as a detent or for ejection. |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Light spring load | Standard spring load | Heavy spring load |
Dimensions | Stroke | Spring load1) | Operating temperature range | Location hole | Weight | Art. No. | ||||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | s | F1 | F2 | min. | max. | H7 | ||
+0.1 | ~ | ~ | ~ | |||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [mm] | [g] | |||||||
body and ball from stainless steel, light spring load – picture 1 | ||||||||||||
4 | 3.00 | 4.6 | 5.0 | 0.9 | 1.00 | 0.4 | 1.0 | – | 250 | 4 | 0.3 | 22080.1004 |
5 | 4.00 | 5.6 | 6.0 | 0.9 | 1.40 | 0.5 | 4.7 | – | 250 | 5 | 0.6 | 22080.1005 |
6 | 5.00 | 6.5 | 7.0 | 1.0 | 1.80 | 2.3 | 6.5 | – | 250 | 6 | 1.0 | 22080.1006 |
8 | 6.50 | 8.5 | 9.0 | 1.1 | 2.40 | 4.0 | 9.0 | – | 250 | 8 | 2.0 | 22080.1008 |
10 | 8.50 | 11.0 | 13.0 | 1.5 | 3.30 | 3.9 | 10.0 | – | 250 | 10 | 4.4 | 22080.1010 |
12 | 10.00 | 13.0 | 16.0 | 2.3 | 4.00 | 6.2 | 14.6 | – | 250 | 12 | 7.0 | 22080.1012 |
body and ball from stainless steel, standard spring load – picture 1 | ||||||||||||
3 | 2.38 | 3.5 | 4.0 | 0.6 | 0.70 | 1.8 | 3.5 | – | 250 | 3 | 0.1 | 22080.0003 |
4 | 3.00 | 4.6 | 5.0 | 0.9 | 1.00 | 2.5 | 6.0 | – | 250 | 4 | 0.3 | 22080.0004 |
5 | 4.00 | 5.6 | 6.0 | 0.9 | 1.40 | 3.0 | 6.5 | – | 250 | 5 | 0.6 | 22080.0005 |
6 | 5.00 | 6.5 | 7.0 | 1.0 | 1.80 | 5.5 | 11.5 | – | 250 | 6 | 1.0 | 22080.0006 |
8 | 6.50 | 8.5 | 9.0 | 1.1 | 2.40 | 7.0 | 12.5 | – | 250 | 8 | 2.1 | 22080.0008 |
10 | 8.50 | 11.0 | 13.0 | 1.5 | 3.30 | 8.5 | 18.5 | – | 250 | 10 | 4.5 | 22080.0010 |
12 | 10.00 | 13.0 | 16.0 | 2.3 | 4.00 | 12.0 | 26.5 | – | 250 | 12 | 7.2 | 22080.0012 |
body and ball from stainless steel, heavy spring load – picture 1 | ||||||||||||
4 | 3.00 | 4.6 | 5.0 | 0.9 | 1.00 | 5.0 | 10.4 | – | 250 | 4 | 0.3 | 22080.2004 |
5 | 4.00 | 5.6 | 6.0 | 0.9 | 1.40 | 6.0 | 12.0 | – | 250 | 5 | 0.6 | 22080.2005 |
6 | 5.00 | 6.5 | 7.0 | 1.0 | 1.80 | 7.3 | 19.0 | – | 250 | 6 | 1.0 | 22080.2006 |
8 | 6.50 | 8.5 | 9.0 | 1.1 | 2.40 | 11.0 | 25.0 | – | 250 | 8 | 2.2 | 22080.2008 |
10 | 8.50 | 11.0 | 13.0 | 1.5 | 3.30 | 17.0 | 37.0 | – | 250 | 10 | 4.6 | 22080.2010 |
12 | 10.00 | 13.0 | 16.0 | 2.3 | 4.00 | 28.0 | 57.0 | – | 250 | 12 | 7.4 | 22080.2012 |
body from brass, ball from stainless steel, standard spring load – picture 2 | ||||||||||||
3 | 2.38 | 3.6 | 4.0 | 0.6 | 0.60 | 1.8 | 3.5 | – | 250 | 3 | 0.2 | 22080.0203 |
4 | 3.00 | 4.5 | 5.0 | 1.0 | 0.80 | 3.0 | 6.0 | – | 250 | 4 | 0.4 | 22080.0204 |
5 | 4.00 | 5.5 | 6.0 | 1.0 | 1.00 | 4.0 | 6.5 | – | 250 | 5 | 0.7 | 22080.0205 |
6 | 5.00 | 6.5 | 7.0 | 1.0 | 1.60 | 6.0 | 11.5 | – | 250 | 6 | 1.2 | 22080.0206 |
8 | 6.50 | 8.5 | 9.0 | 1.0 | 1.90 | 8.0 | 12.5 | – | 250 | 8 | 2.8 | 22080.0208 |
body from thermoplastic, ball from stainless steel, standard spring load – picture 2 | ||||||||||||
3 | 2.00 | 3.6 | 4.0 | 0.6 | 0.55 | 1.7 | 3.5 | -30 | 50 | 3 | 0.1 | 22080.0403 |
4 | 3.00 | 4.6 | 5.0 | 1.0 | 0.80 | 3.0 | 6.5 | -30 | 50 | 4 | 0.2 | 22080.0404 |
5 | 4.00 | 5.6 | 6.0 | 1.0 | 1.00 | 6.0 | 9.4 | -30 | 50 | 5 | 0.4 | 22080.0405 |
6 | 5.00 | 6.5 | 7.0 | 1.0 | 1.60 | 6.2 | 12.6 | -30 | 50 | 6 | 0.7 | 22080.0406 |
8 | 6.50 | 8.5 | 9.0 | 1.0 | 1.90 | 10.0 | 20.4 | -30 | 50 | 8 | 1.5 | 22080.0408 |
10 | 8.00 | 11.0 | 13.5 | 1.5 | 2.40 | 11.9 | 22.3 | -30 | 50 | 10 | 3.1 | 22080.0410 |
12 | 10.00 | 13.0 | 16.0 | 1.5 | 3.30 | 14.0 | 25.0 | -30 | 50 | 12 | 5.7 | 22080.0412 |
body and ball from thermoplastic, standard spring load – picture 2 | ||||||||||||
4 | 3.00 | 4.6 | 5.0 | 1.0 | 0.80 | 3.0 | 6.5 | -30 | 50 | 4 | 0.1 | 22080.0604 |
5 | 4.00 | 5.6 | 6.0 | 1.0 | 1.00 | 6.0 | 9.4 | -30 | 50 | 5 | 0.2 | 22080.0605 |
6 | 5.00 | 6.5 | 7.0 | 1.0 | 1.60 | 6.2 | 12.6 | -30 | 50 | 6 | 0.3 | 22080.0606 |
8 | 6.50 | 8.5 | 9.0 | 1.0 | 1.90 | 10.0 | 20.4 | -30 | 50 | 8 | 0.6 | 22080.0608 |
10 | 8.00 | 11.0 | 13.5 | 1.5 | 2.40 | 11.9 | 22.3 | -30 | 50 | 10 | 1.4 | 22080.0610 |
12 | 10.00 | 13.0 | 16.0 | 1.5 | 3.30 | 14.0 | 25.0 | -30 | 50 | 12 | 2.4 | 22080.0612 |
Référence pièce
|
---|
22080.0410 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de l'embout | Matériau du corps | Diam. extérieur / filetage M (mm) | Course S (mm) | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | Bille | l (mm) | l2 (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Location hole (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.26 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | Résine | 10 | 2.4 | 11.9 | 22.3 | 10 | 8 | 11 | Stainless Steel, hardened | 13.5 | ~ 1.5 | 50 | -30 | 10 |
Loading...
Méthode de montage | Ajustement forcé | Prévention contre le desserrage | Non fourni | Traitement de surface du corps principal | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique de l'embout | Non fourni | Charge initiale (plage)(N) | 0.01 à 50 | Ressort | Stainless Steel |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs, corps lisse, à collerette et bille, le numéro d'article est le suivant: 22080.0410.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22080.0410.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Matériau de l'embout
Matériau du corps
Diam. extérieur / filetage M(mm)
Course S(mm)
Charge initiale(N)
d1
d2(mm)
d3(mm)
Bille
l(mm)
l2(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Location hole(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22080.0006 |
22080.0008 |
22080.0010 |
22080.0412 |
22080.0604 |
22080.0605 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau de l'embout | Matériau du corps | Diam. extérieur / filetage M (mm) | Course S (mm) | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | Bille | l (mm) | l2 (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Location hole (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.87 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 6 | 1.8 | 5.5 | 11.5 | 6 | 5 | 6.5 | Stainless Steel, hardened | 7 | ~ 1 | 250 | - | 6 | |||
1.08 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 8 | 2.4 | 7 | 12.5 | 8 | 6.5 | 8.5 | Stainless Steel, hardened | 9 | ~ 1.1 | 250 | - | 8 | |||
1.49 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 10 | 3.3 | 8.5 | 18.5 | 10 | 8.5 | 11 | Stainless Steel, hardened | 13 | ~ 1.5 | 250 | - | 10 | |||
1.65 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier inoxydable | Résine | 12 | 3.3 | 14 | 25 | 12 | 10 | 13 | Stainless Steel, hardened | 16 | ~ 1.5 | 50 | -30 | 12 | |||
0.74 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Résine | Résine | 4 | 0.8 | 3 | 6.5 | 4 | 3 | 4.6 | Thermoplastic POM, white | 5 | ~ 1 | 50 | -30 | 4 | |||
0.75 € | 1 | 3 jours | 10 | Résine | Résine | 5 | 1 | 6 | 9.4 | 5 | 4 | 5.6 | Thermoplastic POM, white | 6 | ~ 1 | 50 | -30 | 5 |