Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2B050.0236
Référence pièce
|
---|
2B050.0236 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps | Course S (mm) | Traitement de surface du corps principal | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | d1 | d2 (mm) | l (mm) | Température max. (°C) | Thread | Thread Lock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 € 1.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | 0.025 | Revêtement oxydé noir | 0.8 | 1.3 | 8-32 | 3/32 | 11/32 | 194 | 2A-UNC | yes |
Loading...
Méthode de montage | Vis (fente droite) | Matériau de l'embout | Acier inoxydable | Prévention contre le desserrage | Fourni |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique de l'embout | Trempé | Charge initiale (plage)(N) | 0.01 à 50 | Ressort | Stainless Steel |
Bille | Stainless Steel, hardened | Température min.(°C) | -22 | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs, à bille et fente - INCH, le numéro d'article est le suivant: 2B050.0236.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2B050.0236.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Matériau du corps
Course S(mm)
Traitement de surface du corps principal
Charge initiale(N)
d1
d2(mm)
l(mm)
Température max.(°C)
Thread
Thread Lock
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2B050.0018 |
2B050.0020 |
2B050.0022 |
2B050.0238 |
2B050.0240 |
2B050.0242 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau du corps | Course S (mm) | Traitement de surface du corps principal | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | d1 | d2 (mm) | l (mm) | Température max. (°C) | Thread | Thread Lock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.15 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | 0.048 | Revêtement oxydé noir | 2.5 | 5 | 3/8-16 | 42810 | 42863 | 482 | 2A-UNC | - | |||
2.54 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | 0.072 | Revêtement oxydé noir | 3 | 6 | 1/2-13 | 9/32 | 42798 | 482 | 2A-UNC | - | |||
3.17 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | 0.096 | Revêtement oxydé noir | 4.5 | 9 | 5/8-11 | 42802 | 63/64 | 482 | 2A-UNC | - | |||
2.50 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | 0.025 | Revêtement oxydé noir | 0.8 | 1.3 | 8-36 | 3/32 | 11/32 | 194 | 2A-UNF | yes | |||
2.22 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | 0.025 | Revêtement oxydé noir | 2 | 3.1 | 10-32 | 3/32 | 33/64 | 194 | 2A-UNF | yes | |||
2.22 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Acier | 0.035 | Revêtement oxydé noir | 3.8 | 6.8 | 1/4-20 | 42743 | 17/32 | 194 | 2A-UNC | yes |