Goujons filetés, DIN 6332 avec embout sphérique 

Goujons filetés, DIN 6332 avec embout sphérique 

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Goujons filetés, DIN 6332 avec embout sphérique 
  • Goujons filetés, DIN 6332 avec embout sphérique 
  • Goujons filetés, DIN 6332 avec embout sphérique 
  • Goujons filetés, DIN 6332 avec embout sphérique 
  • En promotion
Ces goujons filetés peuvent être équipés de patins avec jonc DIN 6311 forme S (EH 22560.) et vis DIN 6332.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Example

Référence pièce
22540.0061
22540.0062
22540.0081
22540.0082
22540.0101
22540.0102
22540.0121
22540.0122
22540.0123
22540.0161
22540.0162
22540.0163
22540.0201
22540.0202
22540.0203
22540.0361
22540.0362
22540.0381
22540.0382
22540.0401
22540.0402
22540.0421
22540.0422
22540.0423
22540.0461
22540.0462
22540.0463
22540.0501
22540.0502
22540.0503
22540.1061
22540.1062
22540.1081
22540.1082
22540.1101
22540.1102
22540.1121
22540.1122
22540.1123
22540.1161
22540.1162
22540.1163
22540.1201
22540.1202
22540.1203
22540.1361
22540.1362
22540.1381
22540.1382
22540.1401
22540.1402
22540.1421
22540.1422
22540.1423
22540.1461
22540.1462
22540.1463
22540.1501
22540.1502
22540.1503
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
WS
(mm)
z2
(mm)
z3
(mm)
n
(mm)

0.89 €

10 4 jours 10M64.5430~ 32.1--62.51

0.92 €

0.57 €

1 Jour même

Stock

10M64.5450~ 52.1--62.51

1.05 €

0.64 €

1 Jour même

Stock

10M865.440~ 43~ 42.5-7.531.2

1.22 €

1 4 jours 10M865.460~ 63~ 62.5-7.531.2

1.54 €

0.95 €

1 Jour même

Stock

10M1087.260~ 63.6~ 62.6-94.51.6

1.79 €

1 Jour même

Stock

10M1087.280~ 83.6~ 82.6-94.51.6

2.02 €

1 4 jours 10M1287.260~ 64.6~ 62.6-104.52

2.11 €

1.31 €

1 Jour même

Stock

10M1287.280~ 84.6~ 82.6-104.52

2.43 €

1 4 jours 10M1287.2100~ 104.6~ 102.6-104.52

3.50 €

1 4 jours 10M16121180~ 85.4~ 82.9-1252.5

4.17 €

1 4 jours 10M161211100~ 105.4~ 102.9-1252.5

4.48 €

1 4 jours 10M161211125~ 130.4~ 127.9-1252.5

6.21 €

3.85 €

1 Jour même

Stock

10M2015.514.4100~ 105.5--145.53

7.36 €

1 4 jours 10M2015.514.4125~ 130.5--145.53

8.00 €

4.96 €

1 Jour même

Stock

10M2015.514.4150~ 155.5--145.53

0.99 €

1 Jour même

Stock

10M64.5430~ 32.1-362.5-

1.11 €

1 Jour même

Stock

10M64.5450~ 52.1-362.5-

1.21 €

1 Jour même

Stock

10M865.440~ 43~ 42.547.53-

1.46 €

0.91 €

1 Jour même

Stock

10M865.460~ 63~ 62.547.53-

1.92 €

1 4 jours 10M1087.260~ 63.6~ 62.6594.5-

2.04 €

10 4 jours 10M1087.280~ 83.6~ 82.6594.5-

2.65 €

1.64 €

1 Jour même

Stock

10M1287.260~ 64.6~ 62.66104.5-

3.38 €

1 4 jours 10M1287.280~ 84.6~ 82.66104.5-

3.38 €

2.10 €

1 Jour même

Stock

10M1287.2100~ 104.6~ 102.66104.5-

3.97 €

2.46 €

1 Jour même

Stock

10M16121180~ 85.4~ 82.98125-

4.91 €

1 2 jours 10M161211100~ 105.4~ 102.98125-

5.52 €

1 2 jours 10M161211125~ 130.4~ 127.98125-

7.77 €

4.82 €

1 Jour même

Stock

10M2015.514.4100~ 105.5-10145.5-

8.87 €

1 4 jours 10M2015.514.4125~ 130.5-10145.5-

9.74 €

6.04 €

1 Jour même

Stock

10M2015.514.4150~ 155.5-10145.5-

1.35 €

1 4 jours -----------

1.48 €

1 4 jours -----------

1.56 €

1 4 jours -----------

1.92 €

1 4 jours -----------

1.98 €

1 4 jours -----------

2.27 €

1 4 jours -----------

2.56 €

1 4 jours -----------

2.88 €

1 4 jours -----------

2.96 €

1 4 jours -----------

3.97 €

1 4 jours -----------

4.66 €

1 4 jours -----------

5.08 €

1 4 jours -----------

6.38 €

1 4 jours -----------

7.37 €

1 4 jours -----------

8.00 €

1 4 jours -----------

1.44 €

1 2 jours -----------

1.63 €

1 4 jours -----------

1.84 €

1 4 jours -----------

2.06 €

1 4 jours -----------

2.24 €

1 4 jours -----------

2.56 €

1 4 jours -----------

2.75 €

1 4 jours -----------

3.17 €

1 4 jours -----------

3.62 €

1 4 jours -----------

4.19 €

1 4 jours -----------

4.91 €

1 4 jours -----------

5.80 €

1 4 jours -----------

6.62 €

1 4 jours -----------

7.95 €

1 4 jours -----------

9.04 €

1 4 jours -----------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Vis sans tête Material Steel, blackened Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Assistance technique