Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22591.0210
Can be used as screw-in foot or thrust pad. Compact design for simple levelling by means of the spanner flat at the bushing or preferably by means of an internal hexagon. |
Dimensions | WS1 | WS2 | WS3 | Load capacity for static load max. | Weight | Art. No. | ||||
d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | ||||||
±0.5 | min. | |||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [g] | |||||
steel | ||||||||||
M12 | M 6 | 21.2 | 16 | 5.0 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 22591.0006 |
M16 | M 8 | 26.5 | 20 | 7.0 | 8 | 12 | 14 | 18 | 24 | 22591.0008 |
M24 | M10 | 39.9 | 30 | 9.0 | 12 | 19 | 20 | 35 | 87 | 22591.0010 |
M24 | M12 | 39.9 | 30 | 11.0 | 12 | 19 | 20 | 35 | 82 | 22591.0012 |
M30 x 2 | M16 | 47.4 | 36 | 13.5 | 12 | 24 | 27 | 45 | 173 | 22591.0016 |
stainless steel | ||||||||||
M12 | M 6 | 21.2 | 16 | 5.0 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 22591.0206 |
M16 | M 8 | 26.5 | 20 | 7.0 | 8 | 12 | 14 | 14 | 24 | 22591.0208 |
M24 | M10 | 39.9 | 30 | 9.0 | 12 | 19 | 20 | 28 | 87 | 22591.0210 |
M24 | M12 | 39.9 | 30 | 11.0 | 12 | 19 | 20 | 28 | 82 | 22591.0212 |
M30 x 2 | M16 | 47.4 | 36 | 13.5 | 12 | 24 | 27 | 36 | 173 | 22591.0216 |
Référence pièce
|
---|
22591.0210 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | WS1 (mm) | WS2 (mm) | WS3 (mm) | Ball element | Material | Load capacity for static load max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.39 € | 10 | 2 jours | 10 | M24 | M10 | 39.9 | 30 | 9 | 12 | 19 | 20 | Stainless steel 1.4305 | Stainless steel 1.4305 | 28 |
Loading...
Type | Vis sans tête | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Vis articulées, le numéro d'article est le suivant: 22591.0210.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22591.0210.
Configurer
Propriétés de base
Type
d1(mm)
d2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
WS1(mm)
WS2(mm)
WS3(mm)
Ball element
Material
Load capacity for static load max.(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22591.0010 |
22591.0012 |
22591.0016 |
22591.0206 |
22591.0212 |
22591.0216 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | WS1 (mm) | WS2 (mm) | WS3 (mm) | Ball element | Material | Load capacity for static load max. (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M24 | M10 | 39.9 | 30 | 9 | 12 | 19 | 20 | Free cutting steel | Heat-treated steel, tempered | 35 | |||
23.21 € | 1 | 2 jours | 10 | M24 | M12 | 39.9 | 30 | 11 | 12 | 19 | 20 | Free cutting steel | Heat-treated steel, tempered | 35 | |||
34.17 € | 1 | 2 jours | 10 | M30 x 2 | M16 | 47.4 | 36 | 13.5 | 12 | 24 | 27 | Free cutting steel | Heat-treated steel, tempered | 45 | |||
12.14 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M12 | M6 | 21.2 | 16 | 5 | 6 | 9 | 10 | Stainless steel 1.4305 | Stainless steel 1.4305 | 8 | |||
24.35 € | 1 | 2 jours | 10 | M24 | M12 | 39.9 | 30 | 11 | 12 | 19 | 20 | Stainless steel 1.4305 | Stainless steel 1.4305 | 28 | |||
41.52 € | 1 | 2 jours | 10 | M30 x 2 | M16 | 47.4 | 36 | 13.5 | 12 | 24 | 27 | Stainless steel 1.4305 | Stainless steel 1.4305 | 36 |