Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
25071.0015
Body
• Thermoplastic PA 6, black
Inner parts
• stainless steel
O-ring
• NBR
Dimensions | F | Operating temperature range max. | Weight | Art. No. | |||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | Holding force axial, one-sided | |||
+0.1 | |||||||||||||
[mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||||
8 | 40 | 25 | 22.4 | 31 | 27.5 | 7 | 1.7 | 3.15 | 0.5 | 250 | 80 | 31 | 25071.0008 |
10 | 40 | 25 | 22.4 | 31 | 27.5 | 7 | 1.7 | 3.15 | 0.5 | 250 | 80 | 34 | 25071.0010 |
12 | 40 | 25 | 22.4 | 31 | 27.5 | 7 | 1.7 | 3.15 | 0.5 | 350 | 80 | 30 | 25071.0012 |
15 | 40 | 25 | 22.4 | 31 | 27.5 | 7 | 1.7 | 3.15 | 0.5 | 350 | 80 | 28 | 25071.0015 |
16 | 40 | 25 | 22.4 | 31 | 27.5 | 7 | 1.7 | 3.15 | 0.5 | 380 | 80 | 27 | 25071.0016 |
20 | 55 | 30 | 27.4 | 37 | 32.5 | 7 | 1.7 | 2.65 | 0.5 | 320 | 80 | 51 | 25071.0020 |
22 | 55 | 30 | 27.4 | 37 | 32.5 | 7 | 1.7 | 2.65 | 0.5 | 320 | 80 | 49 | 25071.0022 |
Dimensions | Suitable for size | Weight | Art. No. | |
d | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
O-ring | ||||
22 x 1.5 | 8, 10, 12, 15, 16 | 0.2 | 25071.0052 | |
27 x 1.5 | 20, 22 | 0.2 | 25071.0054 |
Référence pièce
|
---|
25071.0015 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. | du moyeu | Largeur | Conflict Minerals free | REACH compliant | d3 | d4 | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | Holding force (N) | Temperature max. (°C) | Body | O-ring | Suitable for size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.15 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 40 | - | yes | yes | 25 | 22.4 | 31 | 27.5 | 7 | 1.7 | 3.15 | 0.5 | 350 | 80 | Thermoplastic PA 6, black | NBR | - |
Loading...
Méthode de serrage | Simple pression | Matériau | Résine |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Bagues d'arrêt / plastique / à verrouillage rapide / déportées / 25071, le numéro d'article est le suivant: 25071.0015.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 25071.0015.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur
Suitable for size(mm)
Type
D.I.
du moyeu
Conflict Minerals free
REACH compliant
d3
d4
d5(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
Holding force(N)
Temperature max.(°C)
Body
O-ring
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
25071.0008 |
25071.0010 |
25071.0012 |
25071.0016 |
25071.0020 |
25071.0022 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | D.I. | du moyeu | Largeur | Conflict Minerals free | REACH compliant | d3 | d4 | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | Holding force (N) | Temperature max. (°C) | Body | O-ring | Suitable for size (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.37 € | 1 | 2 jours | 10 | 8 | 40 | - | yes | yes | 25 | 22.4 | 31 | 27.5 | 7 | 1.7 | 3.15 | 0.5 | 250 | 80 | Thermoplastic PA 6, black | NBR | - | |||
44.37 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 40 | - | yes | yes | 25 | 22.4 | 31 | 27.5 | 7 | 1.7 | 3.15 | 0.5 | 250 | 80 | Thermoplastic PA 6, black | NBR | - | |||
44.37 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 40 | - | yes | yes | 25 | 22.4 | 31 | 27.5 | 7 | 1.7 | 3.15 | 0.5 | 350 | 80 | Thermoplastic PA 6, black | NBR | - | |||
57.30 € | 1 | 2 jours | 10 | 16 | 40 | - | yes | yes | 25 | 22.4 | 31 | 27.5 | 7 | 1.7 | 3.15 | 0.5 | 380 | 80 | Thermoplastic PA 6, black | NBR | - | |||
58.70 € | 1 | 2 jours | 10 | 20 | 55 | - | yes | yes | 30 | 27.4 | 37 | 32.5 | 7 | 1.7 | 2.65 | 0.5 | 320 | 80 | Thermoplastic PA 6, black | NBR | - | |||
74.87 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 22 | 55 | - | yes | yes | 30 | 27.4 | 37 | 32.5 | 7 | 1.7 | 2.65 | 0.5 | 320 | 80 | Thermoplastic PA 6, black | NBR | - |