Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23290.0056
![]() | Pitbull® clamps for low mounting height with a high clamping force and down hold effect. The O-ring serves to lift the clamp off when releasing. |
Dimensions | Clamping way s | WS | Clamping force max. | Tightening torque max. | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||||||
d | b | l1 | l2 | h1 | h2 | h3 | h4 | min. | max. | ||||||
H9 | min. | ~ | ~ | ||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [Nm] | [°C] | [g] | |||||||||
with knife edge – picture 1 | |||||||||||||||
M 4 | 12.7 | 12.70 | 5.1 | 4.8 | 2.6 | 7.4 | 8 | 0.4 | 3 | 2.6 | 6 | -30 | 80 | 7.5 | 23290.0052 |
M 6 | 19.1 | 19.05 | 7.6 | 7.1 | 3.8 | 10.9 | 11 | 0.6 | 5 | 3.8 | 17 | -30 | 80 | 22.0 | 23290.0054 |
M10 | 25.4 | 25.40 | 10.2 | 11.4 | 6.4 | 17.8 | 17 | 1.2 | 8 | 15.0 | 80 | -30 | 80 | 66.0 | 23290.0056 |
M12 | 38.1 | 38.10 | 15.2 | 16.3 | 9.5 | 25.8 | 21 | 1.9 | 10 | 20.8 | 140 | -30 | 80 | 195.0 | 23290.0058 |
blunt edged – picture 2 | |||||||||||||||
M 4 | 12.7 | 12.70 | 5.1 | 4.8 | 2.6 | 7.4 | 8 | 0.4 | 3 | 2.6 | 6 | -30 | 80 | 6.2 | 23290.0062 |
M 6 | 19.1 | 19.05 | 7.6 | 7.1 | 3.8 | 10.9 | 11 | 0.6 | 5 | 5.7 | 17 | -30 | 80 | 22.0 | 23290.0064 |
M10 | 25.4 | 25.40 | 10.2 | 11.4 | 6.4 | 17.8 | 17 | 1.2 | 8 | 15.1 | 80 | -30 | 80 | 65.0 | 23290.0066 |
M12 | 38.1 | 38.10 | 15.2 | 16.3 | 9.5 | 25.8 | 21 | 1.9 | 10 | 22.0 | 140 | -30 | 80 | 201.0 | 23290.0068 |
Référence pièce
|
---|
23290.0056 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | d (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | WS (mm) | b (mm) | s Clamping way (mm) | Tightening torque max. (Nm) | Clamping force (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.04 € | 1 | 4 jours | 10 | M10 | 11.4 | 6.4 | ~ 17.8 | ~ 17 | 25.4 | 10.2 | 8 | 25.4 | 1.2 | 80 | 15 |
Loading...
Temperature max.(°C) | 80 | Temperature min.(°C) | -30 | Body | Steel, hardened |
---|---|---|---|---|---|
O-ring | NBR | Screw | Heat-treated steel | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Plaqueurs Pitbull®, le numéro d'article est le suivant: 23290.0056.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23290.0056.
Configurer
Propriétés de base
Type
d(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
WS(mm)
b(mm)
s Clamping way(mm)
Tightening torque max.(Nm)
Clamping force(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
23290.0052 |
23290.0054 |
23290.0058 |
23290.0062 |
23290.0064 |
23290.0066 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | d (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | WS (mm) | b (mm) | s Clamping way (mm) | Tightening torque max. (Nm) | Clamping force (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.16 € | 1 | 3 jours | 10 | M4 | 4.8 | 2.6 | ~ 7.4 | ~ 8 | 12.7 | 5.1 | 3 | 12.7 | 0.4 | 6 | 2.6 | |||
49.35 € | 1 | 4 jours | 10 | M6 | 7.1 | 3.8 | ~ 10.9 | ~ 11 | 19.05 | 7.6 | 5 | 19.1 | 0.6 | 17 | 3.8 | |||
131.91 € | 1 | 4 jours | 10 | M12 | 16.3 | 9.5 | ~ 25.8 | ~ 21 | 38.1 | 15.2 | 10 | 38.1 | 1.9 | 140 | 20.8 | |||
37.53 € | 1 | 4 jours | 10 | M4 | 4.8 | 2.6 | ~ 7.4 | ~ 8 | 12.7 | 5.1 | 3 | 12.7 | 0.4 | 6 | 2.6 | |||
47.16 € | 1 | 3 jours | 10 | M6 | 7.1 | 3.8 | ~ 10.9 | ~ 11 | 19.05 | 7.6 | 5 | 19.1 | 0.6 | 17 | 5.7 | |||
72.04 € | 1 | 4 jours | 10 | M10 | 11.4 | 6.4 | ~ 17.8 | ~ 17 | 25.4 | 10.2 | 8 | 25.4 | 1.2 | 80 | 15.1 |