Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
25050.0024
By using tapered shaft hubs, all shaft-hub joints of machine elements such as sprocket wheels, gear wheels, belt pulleys, cams, levers etc. can be easily and efficiently established. It is a self-centering and non-floating tapered shaft hub in corrosion-protected design with a hexagon nut. The rotational accuracy of the tapered shaft hubs is 0.03 mm. |
Dimensions | WS | Tightening torque of the nut | Transferable torque | Transferable axial load | Surface pressure of shaft | Surface pressure of hub | Hub bore | Shaft diameter | Weight | Art. No. | |||
d1 | d2 | l1 | l2 | TA | M | Fa | pW | pN | D1 | D2 | |||
max. | max. | max. | max. | max. | H9 | h9 | |||||||
[mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [kN] | [N/mm2] | [N/mm2] | [mm] | [mm] | [g] | ||||
5 | 14 | 19 | 15 | 14 | 9.9 | 10.1 | 4.0 | 264 | 96 | 14 | 5 | 18 | 25050.0005 |
6 | 14 | 19 | 15 | 14 | 9.9 | 12.1 | 4.0 | 220 | 96 | 14 | 6 | 17 | 25050.0006 |
8 | 16 | 22 | 17 | 16 | 16.9 | 23.4 | 5.8 | 179 | 91 | 16 | 8 | 24 | 25050.0008 |
9 | 20 | 24 | 19 | 22 | 34.9 | 43.7 | 9.7 | 245 | 115 | 20 | 9 | 47 | 25050.0009 |
10 | 20 | 24 | 19 | 22 | 34.9 | 48.6 | 9.7 | 221 | 115 | 20 | 10 | 45 | 25050.0010 |
11 | 22 | 24 | 19 | 22 | 43.8 | 59.9 | 10.9 | 225 | 117 | 22 | 11 | 51 | 25050.0011 |
12 | 22 | 24 | 19 | 22 | 43.8 | 65.3 | 10.9 | 206 | 117 | 22 | 12 | 47 | 25050.0012 |
14 | 26 | 28 | 22 | 27 | 65.0 | 93.0 | 13.3 | 178 | 99 | 26 | 14 | 81 | 25050.0014 |
15 | 26 | 28 | 22 | 27 | 65.0 | 99.0 | 13.3 | 166 | 99 | 26 | 15 | 76 | 25050.0015 |
16 | 26 | 28 | 22 | 27 | 65.0 | 106.0 | 13.3 | 156 | 99 | 26 | 16 | 71 | 25050.0016 |
18 | 35 | 36 | 27 | 36 | 161.0 | 223.0 | 24.8 | 224 | 125 | 35 | 18 | 197 | 25050.0018 |
19 | 35 | 36 | 27 | 36 | 161.0 | 235.0 | 24.8 | 212 | 125 | 35 | 19 | 190 | 25050.0019 |
20 | 35 | 36 | 27 | 36 | 161.0 | 248.0 | 24.8 | 201 | 125 | 35 | 20 | 181 | 25050.0020 |
22 | 42 | 41 | 30 | 46 | 250.0 | 349.0 | 31.8 | 197 | 110 | 42 | 22 | 344 | 25050.0022 |
24 | 42 | 41 | 30 | 46 | 250.0 | 381.0 | 31.8 | 180 | 110 | 42 | 24 | 322 | 25050.0024 |
25 | 42 | 41 | 30 | 46 | 250.0 | 397.0 | 31.8 | 173 | 110 | 42 | 25 | 310 | 25050.0025 |
28 | 47 | 44 | 33 | 50 | 355.0 | 565.0 | 40.4 | 174 | 110 | 47 | 28 | 403 | 25050.0028 |
30 | 47 | 44 | 33 | 50 | 355.0 | 605.0 | 40.4 | 162 | 110 | 47 | 30 | 372 | 25050.0030 |
32 | 55 | 51 | 38 | 55 | 490.0 | 764.0 | 47.8 | 166 | 102 | 55 | 32 | 632 | 25050.0032 |
35 | 55 | 51 | 38 | 55 | 490.0 | 836.0 | 47.8 | 151 | 102 | 55 | 35 | 568 | 25050.0035 |
38 | 62 | 58 | 43 | 65 | 720.0 | 1179.0 | 62.1 | 159 | 111 | 62 | 38 | 895 | 25050.0038 |
40 | 62 | 58 | 43 | 65 | 720.0 | 1241.0 | 62.1 | 151 | 111 | 62 | 40 | 844 | 25050.0040 |
WS | Weight | Art. No. | |
[mm] | [g] | ||
special fork wrench | |||
14 | 45 | 25050.0814 | |
16 | 72 | 25050.0816 | |
22 | 195 | 25050.0822 | |
27 | 195 | 25050.0827 | |
36 | 428 | 25050.0836 | |
46 | 610 | 25050.0846 | |
50 | 870 | 25050.0850 | |
55 | 1125 | 25050.0855 | |
65 | 1125 | 25050.0865 |
Référence pièce
|
---|
25050.0024 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | WS (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Tightening torque of the nut TA max. (Nm) | Surface pressure hub pN max. (N/mm²) | Surface pressure shaft pW max. (N/mm²) | Transferable thrust load Fa max. (kN) | Transferable torque M max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.14 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 24 | 42 | 46 | 42 | 24 | 41 | 30 | 250 | 110 | 180 | 31.8 | 381 |
Loading...
Forme de base | À épaulement | Traitement de surface | Placage autocatalytique au nickel | Forme du diamètre intérieur | Forme circulaire |
---|---|---|---|---|---|
Support de fixation | Type à retenue | Inner part | Steel, nickel-plated | External part | Steel, galvanized |
Nut | Steel, nickel-plated | Sans minéraux de conflit | yes | Conforme REACH | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Moyeux arbre-pignon / sans contre-écrou / conique / 25050.0005, le numéro d'article est le suivant: 25050.0024.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 25050.0024.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
WS(mm)
D1(mm)
D2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Tightening torque of the nut TA max.(Nm)
Surface pressure hub pN max.(N/mm²)
Surface pressure shaft pW max.(N/mm²)
Transferable thrust load Fa max.(kN)
Transferable torque M max.(Nm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
25050.0009 |
25050.0010 |
25050.0011 |
25050.0025 |
25050.0028 |
25050.0030 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | WS (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Tightening torque of the nut TA max. (Nm) | Surface pressure hub pN max. (N/mm²) | Surface pressure shaft pW max. (N/mm²) | Transferable thrust load Fa max. (kN) | Transferable torque M max. (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.57 € | 1 | 3 jours | 10 | 9 | 20 | 22 | 20 | 9 | 24 | 19 | 34.9 | 115 | 245 | 9.7 | 43.7 | |||
21.93 € | 1 | 3 jours | 10 | 10 | 20 | 22 | 20 | 10 | 24 | 19 | 34.9 | 115 | 221 | 9.7 | 48.6 | |||
23.33 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 11 | 22 | 22 | 22 | 11 | 24 | 19 | 43.8 | 117 | 225 | 10.9 | 59.9 | |||
31.37 € | 1 | 4 jours | 10 | 25 | 42 | 46 | 42 | 25 | 41 | 30 | 250 | 110 | 173 | 31.8 | 397 | |||
35.71 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 28 | 47 | 50 | 47 | 28 | 44 | 33 | 355 | 110 | 174 | 40.4 | 565 | |||
36.66 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 47 | 50 | 47 | 30 | 44 | 33 | 355 | 110 | 162 | 40.4 | 605 |