Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24100.0151
Référence pièce
|
---|
24100.0151 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | d1 | d2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h4 (mm) | b (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Load capacity max. (N) | WS (mm) | Lever | Lever colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09 € | 1 | 2 jours | 10 | M8 | 14 | 14 | 15.8 | 9 | 25.2 | 65 | 78 | 1000 | 5 | Zinc die-cast, silver, similar to RAL 9006 | silver |
Loading...
h3(mm) | 0.8 | Material | Dry powdered metal | Screw | Stainless steel A2 (ISO 10642) |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Verrous rotatifs, un côté, le numéro d'article est le suivant: 24100.0151.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24100.0151.
Configurer
Propriétés de base
Type
d1
d2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h4(mm)
b(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Load capacity max.(N)
WS(mm)
Lever
Lever colour
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
24100.0101 |
24100.0102 |
24100.0152 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | d1 | d2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h4 (mm) | b (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Load capacity max. (N) | WS (mm) | Lever | Lever colour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.26 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M6 | 9 | 12 | 13.3 | 6.5 | 19 | 45 | 55 | 500 | 4 | Zinc die-cast, silver, similar to RAL 9006 | silver | |||
15.26 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M6 | 9 | 12 | 13.3 | 6.5 | 19 | 45 | 55 | 500 | 4 | Zinc die-cast, black, similar to RAL 9005 | black | |||
19.09 € | 4 | 2 jours | 10 | M8 | 14 | 14 | 15.8 | 9 | 25.2 | 65 | 78 | 1000 | 5 | Zinc die-cast, black, similar to RAL 9005 | black |