Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24350.0540
Référence pièce
|
---|
24350.0540 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme | Matériau de la section de montage | Traitement de surface de la section de montage | Filetage nominal M | Longueur totale L (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Gear lever handle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.49 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Forme sphérique | Acier inoxydable | Non | M10 | 114 | 12 | 32 | 100 | 14 | 29 | Stainless steel 1.4305, dull blasted |
Loading...
Type | Fixe | Matériau de la poignée | Phénol | Surface de la poignée | Non |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Filetage extérieur | Temperature max.(°C) | 110 | Ball knob | Thermosetting plastic PF 31 |
Cylindrical handle | Thermosetting plastic (PF 31) | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Leviers filetés, le numéro d'article est le suivant: 24350.0540.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24350.0540.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Forme
Matériau de la section de montage
Traitement de surface de la section de montage
Filetage nominal M
Longueur totale L(mm)
d1(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
Gear lever handle
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
24350.0030 |
24350.0032 |
24350.0034 |
24350.0542 |
24350.0544 |
24350.0550 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Forme | Matériau de la section de montage | Traitement de surface de la section de montage | Filetage nominal M | Longueur totale L (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Gear lever handle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Forme sphérique | Acier | Pellicule de trifer | M8 | 91 | 10 | 25 | 80 | 11 | 22.5 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
3.82 € | 1 | 2 jours | 10 | Forme sphérique | Acier | Pellicule de trifer | M8 | 111 | 10 | 25 | 100 | 11 | 22.5 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
3.97 € | 1 | 2 jours | 10 | Forme sphérique | Acier | Pellicule de trifer | M8 | 136 | 10 | 25 | 125 | 11 | 22.5 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
8.18 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Forme sphérique | Acier inoxydable | Non | M10 | 139 | 12 | 32 | 125 | 14 | 29 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | |||
9.23 € | 1 | 2 jours | 10 | Forme sphérique | Acier inoxydable | Non | M10 | 174 | 12 | 32 | 160 | 14 | 29 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | |||
10.33 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Forme sphérique | Acier inoxydable | Non | M12 | 141 | 14 | 35 | 125 | 16 | 32.5 | Stainless steel 1.4305, dull blasted |