Boules, acier, similaires à la norme DIN 319

Boules, acier, similaires à la norme DIN 319
  • En promotion
Elargissement de la DIN 319 forme C en version métallique.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24561.0016
24561.0020
24561.0025
24561.0032
24561.0040
24561.0050
24561.0116
24561.0120
24561.0125
24561.0132
24561.0140
24561.0150
24561.0216
24561.0220
24561.0225
24561.0232
24561.0240
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau de la poignée Surface de la poignée Matériau de la section de montage Filetage nominal M Longueur totale L
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
h
(mm)
t1 min.
(mm)

5.22 €

2 4 jours 10AcierPolissageAcierM41516~ 8~ 157

5.80 €

1 4 jours 10AcierPolissageAcierM51820~ 12~ 189

6.42 €

1 4 jours 10AcierPolissageAcierm622.525~ 15~ 22.511

9.29 €

1 4 jours 10AcierPolissageAcierM82932~ 18~ 2914.5

12.87 €

1 4 jours 10AcierPolissageAcierM103740~ 22~ 3718

18.96 €

2 4 jours 10AcierPolissageAcierM124650~ 27~ 4621

4.63 €

1 4 jours 10AluminiumPolissageAluminiumM41516~ 8~ 157

4.84 €

3.00 €

1 Jour même

Stock

10AluminiumPolissageAluminiumM51820~ 12~ 189

6.21 €

1 4 jours 10AluminiumPolissageAluminiumm622.525~ 15~ 22.511

9.75 €

1 4 jours 10AluminiumPolissageAluminiumM82932~ 18~ 2914.5

13.57 €

1 Jour même

Stock

10AluminiumPolissageAluminiumM103740~ 22~ 3718

20.01 €

12.41 €

1 Jour même

Stock

10AluminiumPolissageAluminiumM121550~ 27~ 4621

6.04 €

1 Jour même

Stock

10Acier inoxydableSablageAcier inoxydableM41816~ 8~ 157

6.71 €

1 4 jours 10Acier inoxydableSablageAcier inoxydableM522.520~ 12~ 189

10.11 €

1 4 jours 10Acier inoxydableSablageAcier inoxydablem62925~ 15~ 22.511

15.38 €

2 2 jours 10Acier inoxydableSablageAcier inoxydableM83732~ 18~ 2914.5

27.44 €

1 2 jours 10Acier inoxydableSablageAcier inoxydableM104640~ 22~ 3718

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fixe Forme Forme sphérique Méthode de montage Filetage intérieur
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique