• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignées étriers (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées étriers
  • Remise sur volume
Profil ergonomique, stabilité élevée, surface lisse.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

24300.0670

U-Handles, EH 24300.

Product Description

U-handles are used, for example, on machine doors, furniture doors, cabinet doors, drawers and drawer units.
These U-handles are characterised by their ergonomic profile design with very high stability and their simple and timeless design.

Material

Handle
• Aluminium, drawn, bright, vibratory grinded
• Aluminium, plastic coated, similar to RAL 9005, black
• Stainless steel 1.4301, dull blasted

Assembly

Back mount handle.

Drawing

Order Information

DimensionsWeightArt. No.
bladhrt  
 ±0.25       
[mm][g] 
aluminium, bright
2010013M64913109024300.0100
11213M64913109724300.0110
11713M649131010024300.0112
12013M64913109724300.0114
12813M651131010724300.0120
16013M651131012224300.0130
2611217M855171216324300.0140
11717M855171216624300.0142
12017M855171220024300.0144
12517M855171217624300.0146
12817M855171218024300.0150
16017M857171221724300.0160
17917M857171223424300.0162
19217M857171224024300.0170
30017M857171234424300.0180
40017M857171243624300.0190
50017M857171253824300.0200
aluminium, black
2010013M649131010024300.0300
11213M64913109824300.0310
11713M649131010024300.0312
12013M649131010424300.0314
12813M651131011024300.0320
16013M651131012624300.0330
2611217M855171216724300.0340
11717M855171216624300.0342
12017M855171216024300.0344
12517M855171217824300.0346
12817M855171218124300.0350
16017M857171221724300.0360
17917M857171223424300.0362
19217M857171225024300.0370
30017M857171234724300.0380
40017M85717123024300.0390
50017M857171253824300.0400
stainless steel
2011213M649131027124300.0510
12813M651131030024300.0520
16013M651131036624300.0530
20013M651131044024300.0540
25013M651131051724300.0550
30013M651131059724300.0560
35013M651131066024300.0570
40013M651131073724300.0580

Application Example

U-Handles, EH 24310.

Product Description

U-handles are used, for example, on machine doors, furniture doors, cabinet doors, drawers and drawer units.
These rounded U-handles are characterised by their ergonomic and stable construction and their simple and timeless design.
Same design as version with bearing washer.
Thanks to the larger bearing surface, no bearing washers are needed.

Material

Handle
• Stainless steel 1.4301, dull blasted

Drawing

Order Information

DimensionsWeightArt. No.
d1ld2hrt  
 +0.5   min.  
[mm][g] 
stainless steel
12125M651141219724310.0710
12160M651141220124310.0720
12200M651141223724310.0730
12250M651141228224310.0740
16160M659181237324310.0750
16200M659181243724310.0760
16250M659181252324310.0770
16300M659181260324310.0780

Application Example

Référence pièce
24300.0670
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du corps principal Traitement de surface du corps principal Forme de la section transversale de la poignée d
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
l
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
h
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
R
(mm)
Poignée Poids
(g)

68.41 €

1 3 jours -EN 1.4301 Équiv.AutresAutresM8---2002175717261219inox 1.4301, poli lisse, brillant métallique711

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Fonction supplémentaire Non fourni Méthode de montage Taraudé Sans minéraux de conflit Oui
Conforme REACH Oui

Vous vous trouvez sur la page de Poignées étriers, le numéro d'article est le suivant: 24300.0670.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24300.0670.

Variantes de ce produit

Référence pièce
24300.0114
24300.0120
24300.0130
24300.0671
24300.0680
24300.0690
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du corps principal Traitement de surface du corps principal Forme de la section transversale de la poignée d
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
l
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
h
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
R
(mm)
Poignée Poids
(g)

6.96 €

1 2 jours 10AluminiumAutresAutresM6--120--4913201013Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé-

7.26 €

1 2 jours 10AluminiumAutresAutresM6--128--5113201013Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé-

7.84 €

1 2 jours 10AluminiumAutresAutresM6--160--5113201013Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé-

64.07 €

1 3 jours -EN 1.4301 Équiv.SablageAutresM8---2002175717261219inox 1.4301, mat708

80.02 €

1 3 jours -EN 1.4301 Équiv.SablageAutresM8---3003175717261219inox 1.4301, mat986

89.16 €

1 3 jours -EN 1.4301 Équiv.SablageAutresM8---4004175717261219inox 1.4301, mat1259

Assistance technique