Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24300.0310
Handle
• Aluminium, drawn, bright, vibratory grinded
• Aluminium, plastic coated, similar to RAL 9005, black
• Stainless steel 1.4301, dull blasted
Back mount handle.
Dimensions | Weight | Art. No. | ||||||
b | l | a | d | h | r | t | ||
±0.25 | ||||||||
[mm] | [g] | |||||||
aluminium, bright | ||||||||
20 | 100 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 90 | 24300.0100 |
112 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 97 | 24300.0110 | |
117 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 100 | 24300.0112 | |
120 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 97 | 24300.0114 | |
128 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 107 | 24300.0120 | |
160 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 122 | 24300.0130 | |
26 | 112 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 163 | 24300.0140 |
117 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 166 | 24300.0142 | |
120 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 200 | 24300.0144 | |
125 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 176 | 24300.0146 | |
128 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 180 | 24300.0150 | |
160 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 217 | 24300.0160 | |
179 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 234 | 24300.0162 | |
192 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 240 | 24300.0170 | |
300 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 344 | 24300.0180 | |
400 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 436 | 24300.0190 | |
500 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 538 | 24300.0200 | |
aluminium, black | ||||||||
20 | 100 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 100 | 24300.0300 |
112 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 98 | 24300.0310 | |
117 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 100 | 24300.0312 | |
120 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 104 | 24300.0314 | |
128 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 110 | 24300.0320 | |
160 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 126 | 24300.0330 | |
26 | 112 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 167 | 24300.0340 |
117 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 166 | 24300.0342 | |
120 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 160 | 24300.0344 | |
125 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 178 | 24300.0346 | |
128 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 181 | 24300.0350 | |
160 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 217 | 24300.0360 | |
179 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 234 | 24300.0362 | |
192 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 250 | 24300.0370 | |
300 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 347 | 24300.0380 | |
400 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 30 | 24300.0390 | |
500 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 538 | 24300.0400 | |
stainless steel | ||||||||
20 | 112 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 271 | 24300.0510 |
128 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 300 | 24300.0520 | |
160 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 366 | 24300.0530 | |
200 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 440 | 24300.0540 | |
250 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 517 | 24300.0550 | |
300 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 597 | 24300.0560 | |
350 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 660 | 24300.0570 | |
400 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 737 | 24300.0580 |
Handle
• Stainless steel 1.4301, dull blasted
Dimensions | Weight | Art. No. | |||||
d1 | l | d2 | h | r | t | ||
+0.5 | min. | ||||||
[mm] | [g] | ||||||
stainless steel | |||||||
12 | 125 | M6 | 51 | 14 | 12 | 197 | 24310.0710 |
12 | 160 | M6 | 51 | 14 | 12 | 201 | 24310.0720 |
12 | 200 | M6 | 51 | 14 | 12 | 237 | 24310.0730 |
12 | 250 | M6 | 51 | 14 | 12 | 282 | 24310.0740 |
16 | 160 | M6 | 59 | 18 | 12 | 373 | 24310.0750 |
16 | 200 | M6 | 59 | 18 | 12 | 437 | 24310.0760 |
16 | 250 | M6 | 59 | 18 | 12 | 523 | 24310.0770 |
16 | 300 | M6 | 59 | 18 | 12 | 603 | 24310.0780 |
Référence pièce
|
---|
24300.0310 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps principal | Traitement de surface du corps principal | Forme de la section transversale de la poignée | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | t (mm) | R (mm) | Poignée | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.23 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Aluminium | Revêtement | Autres | M6 | - | - | 112 | - | - | 49 | 13 | 20 | 10 | 13 | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Non fourni | Méthode de montage | Taraudé | Sans minéraux de conflit | Oui |
Conforme REACH | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Poignées étriers, le numéro d'article est le suivant: 24300.0310.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24300.0310.
Configurer
Stock
Propriétés de base
d1(mm)
d2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Type
Matériau du corps principal
Traitement de surface du corps principal
Forme de la section transversale de la poignée
d(mm)
l(mm)
h(mm)
a(mm)
b(mm)
t(mm)
R(mm)
Poignée
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
24300.0114 |
24300.0120 |
24300.0130 |
24300.0312 |
24300.0314 |
24300.0320 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau du corps principal | Traitement de surface du corps principal | Forme de la section transversale de la poignée | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | t (mm) | R (mm) | Poignée | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.96 € | 1 | 2 jours | 10 | Aluminium | Autres | Autres | M6 | - | - | 120 | - | - | 49 | 13 | 20 | 10 | 13 | Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé | - | |||
7.26 € | 1 | 2 jours | 10 | Aluminium | Autres | Autres | M6 | - | - | 128 | - | - | 51 | 13 | 20 | 10 | 13 | Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé | - | |||
7.84 € | 1 | 2 jours | 10 | Aluminium | Autres | Autres | M6 | - | - | 160 | - | - | 51 | 13 | 20 | 10 | 13 | Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé | - | |||
9.04 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Aluminium | Revêtement | Autres | M6 | - | - | 117 | - | - | 49 | 13 | 20 | 10 | 13 | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - | |||
9.12 € | 2 | 2 jours | 10 | Aluminium | Revêtement | Autres | M6 | - | - | 120 | - | - | 49 | 13 | 20 | 10 | 13 | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - | |||
9.41 € | 1 | 13 jours | 10 | Aluminium | Revêtement | Autres | M6 | - | - | 128 | - | - | 51 | 13 | 20 | 10 | 13 | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - |