Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24300.0331
![]() | U-handles are used, for example, on machine doors, furniture doors, cabinet doors, drawers and drawer units. These U-handles are characterised by their ergonomic profile design with very high stability and their simple and timeless design. |
Dimensions | For cylinder screw | Weight | Art. No. | |||||||
b | l1 | l2 | a | d | h1 | h2 | r | |||
±0.25 | ||||||||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||||||
Aluminium, bright | ||||||||||
20 | 100 | 112 | 13 | 5.4 | 49 | 19 | 13 | M5 | 80 | 24300.0101 |
20 | 112 | 124 | 13 | 5.4 | 49 | 19 | 13 | M5 | 82 | 24300.0111 |
20 | 128 | 140 | 13 | 5.4 | 51 | 19 | 13 | M5 | 100 | 24300.0121 |
20 | 160 | 172 | 13 | 5.4 | 51 | 19 | 13 | M5 | 100 | 24300.0131 |
26 | 116 | 130 | 17 | 6.4 | 55 | 17 | 17 | M6 | 146 | 24300.0141 |
26 | 132 | 146 | 17 | 6.4 | 55 | 17 | 17 | M6 | 161 | 24300.0151 |
26 | 164 | 178 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 17 | M6 | 196 | 24300.0161 |
26 | 179 | 193 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 17 | M6 | 215 | 24300.0166 |
26 | 196 | 210 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 17 | M6 | 229 | 24300.0171 |
Aluminium, black | ||||||||||
20 | 100 | 112 | 13 | 5.4 | 49 | 19 | 13 | M5 | 80 | 24300.0301 |
20 | 112 | 124 | 13 | 5.4 | 49 | 19 | 13 | M5 | 82 | 24300.0311 |
20 | 128 | 140 | 13 | 5.4 | 51 | 19 | 13 | M5 | 100 | 24300.0321 |
20 | 160 | 172 | 13 | 5.4 | 51 | 19 | 13 | M5 | 120 | 24300.0331 |
26 | 116 | 130 | 17 | 6.4 | 55 | 17 | 17 | M6 | 132 | 24300.0341 |
26 | 132 | 146 | 17 | 6.4 | 55 | 17 | 17 | M6 | 166 | 24300.0351 |
26 | 164 | 178 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 17 | M6 | 206 | 24300.0361 |
26 | 179 | 193 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 17 | M6 | 213 | 24300.0366 |
26 | 196 | 210 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 17 | M6 | 232 | 24300.0371 |
Stainless steel, dull blasted | ||||||||||
20 | 112 | 124 | 13 | 5.4 | 49 | 19 | 13 | M5 | 258 | 24300.0511 |
20 | 128 | 140 | 13 | 5.4 | 51 | 19 | 13 | M5 | 293 | 24300.0521 |
20 | 160 | 172 | 13 | 5.4 | 51 | 19 | 13 | M5 | 345 | 24300.0531 |
26 | 128 | 140 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 19 | M6 | 455 | 24300.0655 |
26 | 160 | 172 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 19 | M6 | 542 | 24300.0665 |
26 | 200 | 216 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 19 | M6 | 651 | 24300.0675 |
Référence pièce
|
---|
24300.0331 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps principal | Traitement de surface du corps principal | d (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | a (mm) | b (mm) | R (mm) | Pour vis cylindrique | Poignée | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.13 € | 1 | 2 jours | 10 | Aluminium | Revêtement | 5.4 | 160 | 172 | 51 | 19 | 13 | 20 | 13 | M5 | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Non fourni | Méthode de montage | Taraudé | Forme de la section transversale de la poignée | Autres |
Sans minéraux de conflit | Oui | Conforme REACH | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Poignées étriers, montage par l'avant / aluminium, le numéro d'article est le suivant: 24300.0331.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24300.0331.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau du corps principal
Traitement de surface du corps principal
d(mm)
l1(mm)
l2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
a(mm)
b(mm)
R(mm)
Pour vis cylindrique
Poignée
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
24300.0131 |
24300.0141 |
24300.0151 |
24300.0341 |
24300.0351 |
24300.0361 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau du corps principal | Traitement de surface du corps principal | d (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | a (mm) | b (mm) | R (mm) | Pour vis cylindrique | Poignée | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.58 € | 1 | 2 jours | 10 | Aluminium | Autres | 5.4 | 160 | 172 | 51 | 19 | 13 | 20 | 13 | M5 | Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé | - | |||
10.84 € | 1 | 2 jours | 10 | Aluminium | Autres | 6.4 | 116 | 130 | 55 | 17 | 17 | 26 | 17 | M6 | Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé | - | |||
11.13 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Aluminium | Autres | 6.4 | 132 | 146 | 55 | 17 | 17 | 26 | 17 | M6 | Aluminium, étiré, brillant, vibro-meulé | - | |||
13.47 € | 1 | 2 jours | 10 | Aluminium | Revêtement | 6.4 | 116 | 130 | 55 | 17 | 17 | 26 | 17 | M6 | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - | |||
14.04 € | 1 | 2 jours | 10 | Aluminium | Revêtement | 6.4 | 132 | 146 | 55 | 17 | 17 | 26 | 17 | M6 | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - | |||
14.96 € | 1 | 4 jours | 10 | Aluminium | Revêtement | 6.4 | 164 | 178 | 57 | 17 | 17 | 26 | 17 | M6 | Aluminium, plastifié, similaire à RAL 9005 | - |