Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24310.0060
Référence pièce
|
---|
24310.0060 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps principal | Traitement de surface du corps principal | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | h (mm) | t (mm) | R (mm) | Poignée | Support washer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.78 € | 1 | 2 jours | 10 | Acier | Placage au chrome | 8 | M4 | 12 | 120 | 35 | 8 | 10 | Steel, chromium-plated | Zinc die-cast, nickel-plated |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Non fourni | Méthode de montage | Taraudé | Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde |
Sans minéraux de conflit | yes | Conforme REACH | yes |
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau du corps principal
Traitement de surface du corps principal
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l(mm)
h(mm)
t(mm)
R(mm)
Poignée
Support washer
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles