Accouplements rapides, avec compensation radiale

Accouplements rapides, avec compensation radiale
  • En promotion
Accouplement rapide avec compensation radial pour utilisations multiples, p. ex. comme connexion entre tige de piston et unité de mouvement linéaire. 

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Quick Plug Couplings • with radial offset compensation, EH 25100.

Product Description

Quick plug coupling with radial offset compensation for multiple applications, e.g. as a link between a piston rod and a linear movement unit.

Material

Claw
• Heat-treated steel, tempered, phosphated
Coupling part
• Heat-treated steel, tempered, phosphated
Lock nut
• Steel, black (ISO 4035/8675)

Assembly

Assembly and disassembly of this simple, solid and two-part coupling is by means of a T-slot; a manual re-adjustment is not necessary. The quick plug coupling can be linked to all commonly used pneumatic and hydraulic lifting cylinders via the connecting thread.

Notes

The quick plug coupling does not transmit any torque.

Drawing

picture 1 picture 2

Order Information

DimensionsWSRadial offset
compensation

x
max.
Maximum tensile and
compressive load

max.
WeightArt. No.
d1d2d3l1l2l3l4l5WS1WS2  
   ~min. min.     
[mm][mm][mm][kN][g] 
with coupling screw – picture 1
M 621.037.511.0149.018.019100.62.54425100.0006
M 826.045.013.51711.522.524130.74.58625100.0008
M1030.056.216.02016.029.027170.76.514825100.0010
M1232.566.721.02517.034.030190.810.020925100.0012
M1639.083.025.03023.042.036241.018.038225100.0016
M2044.093.529.03523.545.541301.030.057225100.0020
M10 x 1,2530.056.216.02016.029.027170.76.514825100.0030
M12 x 1,2532.566.721.02517.034.030190.810.020925100.0032
M16 x 1,539.083.025.03023.042.036241.018.038125100.0036
M20 x 1,544.093.529.03523.545.541301.030.057125100.0040
with coupling nut – picture 2
M 621.011.037.511.09.018.019100.62.54625100.0056
M 826.014.445.013.511.522.524130.74.59125100.0058
M1030.019.056.215.016.029.027170.76.515925100.0060
M1232.521.266.717.517.034.030190.810.022425100.0062
M1639.027.083.022.023.042.036241.018.040325100.0066
M2044.034.093.525.023.545.541301.030.060625100.0070
M10 x 1,2530.019.056.215.016.029.027170.76.515925100.0080
M12 x 1,2532.521.266.717.517.034.030190.810.022325100.0082
M16 x 1,539.027.083.022.023.042.036241.018.040325100.0086
M20 x 1,544.034.093.525.023.545.541301.030.059625100.0090

Application Example

Référence pièce
25100.0006
25100.0008
25100.0010
25100.0012
25100.0016
25100.0020
25100.0030
25100.0032
25100.0036
25100.0040
25100.0056
25100.0058
25100.0060
25100.0062
25100.0066
25100.0070
25100.0080
25100.0082
25100.0086
25100.0090
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage de connexion nominal M
(mm)
Type de connexion, côté pièce à usiner Max. Force de traction de fonctionnement
(kN)
Désalignement U admissible
(mm)
d1(M) d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
WS1
(mm)
WS2
(mm)

29.87 €

1 Jour même

Stock

10M3 à M8Filetages2.50.6621-~ 37.511149181910

31.56 €

1 4 jours 10M3 à M8Filetages4.50.7826-~ 4513.51711.522.52413

37.06 €

4 2 jours 10M10 à M18Filetages6.50.71030-~ 56.2162016292717

42.01 €

1 3 jours 10M10 à M18Filetages100.81232.5-~ 66.7212517343019

51.00 €

1 4 jours 10M10 à M18Filetages1811639-~ 83253023423624

61.71 €

38.26 €

1 Jour même

Stock

10M20 à M26Filetages3012044-~ 93.5293523.545.54130

37.06 €

1 4 jours 10M10 à M18Filetages6.50.710 x 1,2530-~ 56.2162016292717

42.01 €

1 4 jours 10M10 à M18Filetages100.812 x 1,2532.5-~ 66.7212517343019

51.00 €

1 4 jours 10M10 à M18Filetages18116 x 1,539-~ 83253023423624

61.71 €

1 4 jours 10M20 à M26Filetages30120 x 1,544-~ 93.5293523.545.54130

29.87 €

1 4 jours 10M3 à M8Taraudé2.50.662111~ 37.511-9181910

31.56 €

1 4 jours 10M3 à M8Taraudé4.50.782614.4~ 4513.5-11.522.52413

37.06 €

22.98 €

1 Jour même

Stock

10M10 à M18Taraudé6.50.7103019~ 56.215-16292717

42.01 €

1 4 jours 10M10 à M18Taraudé100.81232.521.2~ 66.717.5-17343019

51.00 €

31.62 €

1 Jour même

Stock

10M10 à M18Taraudé181163927~ 8322-23423624

61.71 €

38.26 €

1 Jour même

Stock

10M20 à M26Taraudé301204434~ 93.525-23.545.54130

37.06 €

1 4 jours 10M10 à M18Taraudé6.50.710 x 1,253019~ 56.215-16292717

42.01 €

1 4 jours 10M10 à M18Taraudé100.812 x 1,2532.521.2~ 66.717.5-17343019

51.00 €

1 4 jours 10M10 à M18Taraudé18116 x 1,53927~ 8322-23423624

61.71 €

38.26 €

1 Jour même

Stock

10M20 à M26Taraudé30120 x 1,54434~ 93.525-23.545.54130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Joints flottants Cylindre utilisé Cylindre pneumatique / Cylindres hydrauliques Type de connexion, côté cylindre Taraudé
Matériau du corps principal Acier Type extra court Excentricité Tête métallique Non fourni
Matériau du goujon Acier Lock nut Steel, black (ISO 4035/8675) Coupling part Heat-treated steel, tempered, phosphated
Claw Heat-treated steel, tempered, phosphated Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique