Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
25100.0282
![]() | Quick plug coupling with radial offset compensation requiring only little space. Suitable for multiple applications, e.g. as a link between a piston rod and a linear-movement unit. |
Dimensions | WS | Radial offset compensation x max. | Maximum tensile and compressive load max. | Weight | Art. No. | ||||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | t | |||||
~ | min. | ||||||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [g] | |||||||||||||
with coupling screw – picture 1 | |||||||||||||||||
M 6 | 42 | – | 5.5 | 10 | 30.5 | 11.0 | 14 | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 14.0 | 5.4 | 10 | 0.6 | 2.5 | 75 | 25100.0206 |
M 8 | 48 | – | 6.6 | 11 | 35.5 | 13.5 | 17 | 3.0 | 13.0 | 8.0 | 16.0 | 6.4 | 13 | 0.7 | 4.5 | 118 | 25100.0208 |
M10 | 50 | – | 6.6 | 11 | 43.2 | 16.0 | 20 | 4.2 | 16.0 | 9.0 | 17.0 | 6.4 | 17 | 0.7 | 6.5 | 175 | 25100.0210 |
M12 | 55 | – | 6.6 | 11 | 53.2 | 21.0 | 25 | 4.2 | 20.5 | 10.0 | 19.0 | 6.4 | 19 | 0.8 | 10.0 | 279 | 25100.0212 |
M16 | 65 | – | 9.0 | 15 | 64.0 | 25.0 | 30 | 5.0 | 23.0 | 12.5 | 22.5 | 8.5 | 24 | 1.0 | 18.0 | 455 | 25100.0216 |
M20 | 80 | – | 11.0 | 18 | 74.0 | 29.0 | 35 | 5.0 | 26.0 | 17.0 | 28.0 | 10.0 | 30 | 1.0 | 30.0 | 810 | 25100.0220 |
M10 x 1,25 | 50 | – | 6.6 | 11 | 43.2 | 16.0 | 20 | 4.2 | 16.0 | 9.0 | 17.0 | 6.4 | 17 | 0.7 | 6.5 | 176 | 25100.0230 |
M12 x 1,25 | 55 | – | 6.6 | 11 | 53.2 | 21.0 | 25 | 4.2 | 20.5 | 10.0 | 19.0 | 6.4 | 19 | 0.8 | 10.0 | 280 | 25100.0232 |
M16 x 1,5 | 65 | – | 9.0 | 15 | 64.0 | 25.0 | 30 | 5.0 | 23.0 | 12.5 | 22.5 | 8.5 | 24 | 1.0 | 18.0 | 454 | 25100.0236 |
M20 x 1,5 | 80 | – | 11.0 | 18 | 74.0 | 29.0 | 35 | 5.0 | 26.0 | 17.0 | 28.0 | 10.0 | 30 | 1.0 | 30.0 | 812 | 25100.0240 |
with coupling nut – picture 2 | |||||||||||||||||
M 6 | 42 | 11.0 | 5.5 | 10 | 30.5 | 11.0 | – | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 14.0 | 5.4 | 10 | 0.6 | 2.5 | 77 | 25100.0256 |
M 8 | 48 | 14.4 | 6.6 | 11 | 35.5 | 13.5 | – | 3.0 | 13.0 | 8.0 | 16.0 | 6.4 | 13 | 0.7 | 4.5 | 123 | 25100.0258 |
M10 | 50 | 19.0 | 6.6 | 11 | 43.2 | 15.0 | – | 4.2 | 16.0 | 9.0 | 17.0 | 6.4 | 17 | 0.7 | 6.5 | 187 | 25100.0260 |
M12 | 55 | 21.2 | 6.6 | 11 | 53.2 | 17.5 | – | 4.2 | 20.5 | 10.0 | 19.0 | 6.4 | 19 | 0.8 | 10.0 | 295 | 25100.0262 |
M16 | 65 | 27.0 | 9.0 | 15 | 64.0 | 22.0 | – | 5.0 | 23.0 | 12.5 | 22.5 | 8.5 | 24 | 1.0 | 18.0 | 471 | 25100.0266 |
M20 | 80 | 34.0 | 11.0 | 18 | 74.0 | 25.0 | – | 5.0 | 26.0 | 17.0 | 28.0 | 10.0 | 30 | 1.0 | 30.0 | 850 | 25100.0270 |
M10 x 1,25 | 50 | 19.0 | 6.6 | 11 | 43.2 | 15.0 | – | 4.2 | 16.0 | 9.0 | 17.0 | 6.4 | 17 | 0.7 | 6.5 | 188 | 25100.0280 |
M12 x 1,25 | 55 | 21.2 | 6.6 | 11 | 53.2 | 17.5 | – | 4.2 | 20.5 | 10.0 | 19.0 | 6.4 | 19 | 0.8 | 10.0 | 294 | 25100.0282 |
M16 x 1,5 | 65 | 27.0 | 9.0 | 15 | 64.0 | 22.0 | – | 5.0 | 23.0 | 12.5 | 22.5 | 8.5 | 24 | 1.0 | 18.0 | 471 | 25100.0286 |
M20 x 1,5 | 80 | 34.0 | 11.0 | 18 | 74.0 | 25.0 | – | 5.0 | 26.0 | 17.0 | 28.0 | 10.0 | 30 | 1.0 | 30.0 | 836 | 25100.0290 |
Référence pièce
|
---|
25100.0282 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de connexion, côté cylindre | Filetage de connexion nominal M (mm) | Max. Force de traction de fonctionnement (kN) | Désalignement U admissible (mm) | d1(M) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | t (mm) | WS (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.44 € | 1 | 3 jours | 10 | Taraudé | M10 à M18 | 10 | 0.8 | 12 x 1,25 | 55 | 21.2 | 6.6 | 11 | ~ 53.2 | 17.5 | - | 4.2 | 20.5 | 10 | 19 | 6.4 | 19 |
Loading...
Type | Type à embase | Cylindre utilisé | Cylindre pneumatique / Cylindres hydrauliques | Forme de l'embase | Rond |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion, côté pièce à usiner | Trou | Matériau du corps principal | Acier | Type extra court | Excentricité |
Tête métallique | Matériel de fixation de l'embase | Matériau du goujon | Acier | Lock nut | Steel, black (ISO 4035/8675) |
Coupling part | Heat-treated steel, tempered, phosphated | Flange | Heat-treated steel, tempered, phosphated | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements rapides, avec compensation radiale et bride de fixation, le numéro d'article est le suivant: 25100.0282.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 25100.0282.
Configurer
Propriétés de base
l3(mm)
Type
Type de connexion, côté cylindre
Filetage de connexion nominal M(mm)
Désalignement U admissible(mm)
d1(M)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
l7(mm)
t(mm)
WS(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
25100.0210 |
25100.0212 |
25100.0216 |
25100.0220 |
25100.0286 |
25100.0290 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type de connexion, côté cylindre | Filetage de connexion nominal M (mm) | Max. Force de traction de fonctionnement (kN) | Désalignement U admissible (mm) | d1(M) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | t (mm) | WS (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.34 € | 1 | 3 jours | 10 | Filetages | M10 à M18 | 6.5 | 0.7 | 10 | 50 | - | 6.6 | 11 | ~ 43.2 | 16 | 20 | 4.2 | 16 | 9 | 17 | 6.4 | 17 | |||
60.44 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetages | M10 à M18 | 10 | 0.8 | 12 | 55 | - | 6.6 | 11 | ~ 53.2 | 21 | 25 | 4.2 | 20.5 | 10 | 19 | 6.4 | 19 | |||
73.61 € | 1 | 3 jours | 10 | Filetages | M10 à M18 | 18 | 1 | 16 | 65 | - | 9 | 15 | ~ 64 | 25 | 30 | 5 | 23 | 12.5 | 22.5 | 8.5 | 24 | |||
96.12 € | 1 | 4 jours | 10 | Filetages | M20 à M26 | 30 | 1 | 20 | 80 | - | 11 | 18 | ~ 74 | 29 | 35 | 5 | 26 | 17 | 28 | 10 | 30 | |||
73.61 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Taraudé | M10 à M18 | 18 | 1 | 16 x 1,5 | 65 | 27 | 9 | 15 | ~ 64 | 22 | - | 5 | 23 | 12.5 | 22.5 | 8.5 | 24 | |||
96.12 € | 1 | 4 jours | 10 | Taraudé | M20 à M26 | 30 | 1 | 20 x 1,5 | 80 | 34 | 11 | 18 | ~ 74 | 25 | - | 5 | 26 | 17 | 28 | 10 | 30 |