Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22110.0026
Particularly suitable for screwing into thin walled pieces. Performance in the smallest space requirements. |
Dimensions | WS | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | l4 | F1 | F2 | min. | max. | |||
0 -0.06 | min. | min. | ~ | ~ | ||||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||||
without locking, knob black – picture 1, steel | ||||||||||||||
4 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | 10 | 4.5 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0024 |
5 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | 10 | 4.5 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0026 |
6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 7 | 7 | 4.5 | 12 | 5.0 | 18 | -30 | 80 | 25 | 22110.0028 |
7 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 7 | 7 | 4.5 | 12 | 5.0 | 18 | -30 | 80 | 26 | 22110.0030 |
with locking, knob black – picture 2, steel | ||||||||||||||
4 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | 10 | 4.5 | 12 | -30 | 80 | 13 | 22110.0034 |
5 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | 10 | 4.5 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0036 |
6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 7 | 7 | 4.5 | 12 | 5.0 | 18 | -30 | 80 | 24 | 22110.0038 |
7 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 7 | 7 | 4.5 | 12 | 5.0 | 18 | -30 | 80 | 25 | 22110.0040 |
without locking, knob black – picture 1, stainless steel | ||||||||||||||
4 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | 10 | 4.5 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0044 |
5 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | 10 | 4.5 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0046 |
6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 7 | 7 | 4.5 | 12 | 5.0 | 18 | -30 | 80 | 25 | 22110.0048 |
7 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 7 | 7 | 4.5 | 12 | 5.0 | 18 | -30 | 80 | 26 | 22110.0050 |
with locking, knob black – picture 2, stainless steel | ||||||||||||||
4 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | 10 | 4.5 | 12 | -30 | 80 | 13 | 22110.0054 |
5 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | 10 | 4.5 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0056 |
6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 7 | 7 | 4.5 | 12 | 5.0 | 18 | -30 | 80 | 24 | 22110.0058 |
7 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 7 | 7 | 4.5 | 12 | 5.0 | 18 | -30 | 80 | 25 | 22110.0060 |
Référence pièce
|
---|
22110.0026 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méthode de montage | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Stroke (mm) | WS (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.22 € | 1 | 2 jours | 10 | À visser | Acier | Zingage | 5 | M8 x 0,75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | ~ 4.5 | ~ 12 | - | 5 | 10 |
Loading...
Type | Bouton standard | Longueur totale | Court | Bouton de fonctionnement | Fourni |
---|---|---|---|---|---|
Température max(°C) | 80 | Température min(°C) | -30 | Bouton | Thermoplastic PA 6, black, dull |
Embout | Stainless steel 1.4305 | Sans minéraux de conflit | yes | Conforme REACH | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Doigts d'indexage miniatures, le numéro d'article est le suivant: 22110.0026.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22110.0026.
Configurer
Propriétés de base
s(mm)
Type
Méthode de montage
Matériau du corps
Traitement de surface du corps principal
D.E. de l'embout d(Ø)
Dimension d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
F1(N)
F2(N)
Stroke(mm)
WS(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22110.0024 |
22110.0028 |
22110.0030 |
22110.0034 |
22110.0036 |
22110.0038 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Méthode de montage | Matériau du corps | Traitement de surface du corps principal | D.E. de l'embout d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Stroke (mm) | WS (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.05 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | À visser | Acier | Zingage | 4 | M8 x 0,75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | ~ 4.5 | ~ 12 | - | 5 | 10 | |||
6.14 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | À visser | Acier | Zingage | 6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 7 | 4.5 | ~ 5 | ~ 18 | - | 7 | 12 | |||
6.43 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | À visser | Acier | Zingage | 7 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 7 | 4.5 | ~ 5 | ~ 18 | 12 | 7 | 12 | |||
5.05 € | 1 | 3 jours | 10 | Montage par boulon | Acier | Zingage | 4 | M8 x 0,75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | ~ 4.5 | ~ 12 | 12 | 5 | 10 | |||
5.22 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Montage par boulon | Acier | Zingage | 5 | M8 x 0,75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | ~ 4.5 | ~ 12 | 12 | 5 | 10 | |||
6.14 € | 1 | 2 jours | 10 | Montage par boulon | Acier | Zingage | 6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34 | 7 | 7 | 4.5 | ~ 5 | ~ 18 | 14 | 7 | 12 |